|
Алюминиевый деформируемый сплав, поддающийся закалке |
назад |
|
Алюминиевый деформируемый сплав, поддающийся закалке
Номер материала |
EN-AW 2024 |
Номер материала по DIN |
3.1354 |
Сокращенное наименование |
AlCu4Mg1 |
Описание |
Алюминиевый деформируемый сплав, поддающийся закалке |
Состав Компоненты сплава [%] |
Cu: 3,8–4,9 Mg: 1,2–1,8 |
Плотность [г/см³] |
2,70 |
Предел текучести Rp0,2 [Н/мм²] мин. — макс. |
270–300 |
Прочность на растяжение Rm [Н/мм²] мин. — макс. |
420–450 |
Относительное удлинение при разрыве A [ % ] мин. — макс. |
5–12 |
Твердость по Бринеллю Ориентировочное значение HB |
60 |
Коррозионная стойкость в нормальной атмосфере |
умеренная |
Коррозионная стойкость в морской атмосфере |
плохая |
Пригодность к обработке резанием |
хорошая |
Свариваемость |
умеренная |
Способность к анодированию |
gut (антикоррозионная защита) умеренная (декоративное покрытие) |
Полирование до зеркального блеска механическое |
очень хорошее |
Основное применение |
Высоконагруженные детали в машиностроении, авиационной и автомобильной промышленности, высокопрочные кованые детали |
|
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства металлических материалов в значительной степени зависят от их термической и/или механической обработки. |
Назад к обзору |
|
|
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|