Группы товаров

Алюминиевый деформируемый сплав, поддающийся закалке

назад

Алюминиевый деформируемый сплав, поддающийся закалке

Номер материала EN AW-6060
Номер материала по DIN 3.3206
Сокращенное наименование AlMgSi
Описание Алюминиевый деформируемый сплав, поддающийся закалке
Состав
Компоненты сплава [%]
Mg: 0,35–0,6
Si: 0,3–0,6
Плотность [г/см³] 2,70
Предел текучести
Rp0,2 [Н/мм²] мин. — макс.
80–150
Прочность на растяжение
Rm [Н/мм²]  мин. — макс.
150–215
Относительное удлинение при разрыве
A [ % ]  мин. — макс.
8–16
Твердость по Бринеллю
Ориентировочное значение HB
45

Коррозионная стойкость
в нормальной атмосфере
очень хорошая

Коррозионная стойкость
в морской атмосфере
очень хорошая
Пригодность к обработке резанием умеренная
Свариваемость хорошая
Способность к анодированию очень хорошая (антикоррозионная защита)
очень хорошая (декоративное покрытие)
Полирование до зеркального блеска
механическое
очень хорошее
Основное применение Детали и узлы средней прочности: окна, двери, автомобильные кузовные детали, металлические строительные профили, предметы домашнего обихода, декорации, болты

Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства металлических материалов в значительной степени зависят от их термической и/или механической обработки.

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33