- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0385Упорные захваты и втулки круглые |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Форма C, F, M из инструментальной стали Форма E, O, P из нержавеющей стали Форма K из пластмассыИсполнение: Форма C, закаленная и вороненая. Форма E, закаленная, Без покрытия. Форма K, цвет белый. Форма O с алмазной поверхностью, сопоставимо с абразивным зерном 100. Форма Р с полиуретановой поверхностью, твердость по Шору 60°. Форма F, закаленная и вороненая. Форма М с рифлением из твердых сплавов, вороненая. Указание:Упорные захваты и втулки подходят для установки в натяжные планки, системы захвата, натяжные устройства, зажимные кулачки и подвижные опоры. Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей.
Форма O: абразивная алмазная верхняя поверхность крепко сплавлена с основной частью. Она идеально подходит для зажима гладких или скользких поверхностей с минимальным давлением зажима. При этом частицы алмаза обеспечивают передачу большой удерживающей силы на очень маленькую площадь, нанося наружной поверхности минимальный ущерб. Алмазная верхняя поверхность обеспечивает выдающуюся износостойкость.
Форма Р: верхняя поверхность из полиуретана жёстко привулканизирована к основной части. Она устойчива к истиранию и не пачкается. Она предлагает оптимальную защиту чувствительных поверхностей от повреждения. Верхняя каплевидная структура поверхности позволяет обеспечить большую удерживающую силу и отвод воздуха для того, чтобы между контактной поверхностью и поворотной опорой не возникал эффект всасывания.
Упорные захваты и втулки устанавливаются в следующие подвижные упоры: Номер заказа K0285.117X022 до K0285.936X036 Номер заказа K0289.110X015 до K0289.924X100 Номер заказа K0291.120X030 до K0291.924X080 СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | D2 | D3 | L3 | L4 | L5 | C | E | G | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0385.10108 | C | 10 | - | 10 | 5 | - | - | - | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.10128 | C | 10 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.12108 | C | 12 | - | 10 | 5 | - | - | - | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.12128 | C | 12 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.16108 | C | 16 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.16128 | C | 16 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.20108 | C | 20 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.20128 | C | 20 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.25108 | C | 25 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.25128 | C | 25 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.10102 | E | 10 | - | 10 | 5 | - | - | - | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.10122 | E | 10 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.12102 | E | 12 | - | 10 | 5 | - | - | - | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.12122 | E | 12 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.16102 | E | 16 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.16122 | E | 16 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.20102 | E | 20 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.20122 | E | 20 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.25102 | E | 25 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.25122 | E | 25 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.10109 | K | 10 | - | 10 | 5 | - | - | - | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.10129 | K | 10 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.12109 | K | 12 | - | 10 | 5 | - | - | - | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.12129 | K | 12 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.16109 | K | 16 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.16129 | K | 16 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.20109 | K | 20 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.20129 | K | 20 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.25109 | K | 25 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.25129 | K | 25 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.10105 | O | 10 | - | 10 | 5 | - | - | - | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.10125 | O | 10 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.12105 | O | 12 | - | 10 | 5 | - | - | - | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.12125 | O | 12 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.16105 | O | 16 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.16125 | O | 16 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.20105 | O | 20 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.20125 | O | 20 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.25105 | O | 25 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.25125 | O | 25 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.08126 | P | 8 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | M4 |  | | 0,00 € | | K0385.10126 | P | 10 | 10 | 12 | 6 | - | - | - | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.12126 | P | 12 | 13 | 12 | 6 | - | - | - | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.16126 | P | 16 | 16 | 12 | 6 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.20126 | P | 20 | 21 | 12 | 6 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.25126 | P | 25 | 27 | 12 | 6 | - | - | - | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.1010 | F | 10 | - | 10 | - | - | 4,5 | 4,75 | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.1012 | F | 10 | 7,9 | 12 | - | - | 6 | 4,75 | M5 |  | | по запросу | | K0385.1210 | F | 12 | - | 10 | - | - | 4,5 | 4,75 | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.1212 | F | 12 | - | 12 | - | - | 6 | 4,75 | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.1610 | F | 16 | - | 10 | - | - | 4,5 | 4,75 | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.1612 | F | 16 | 12,7 | 12 | - | - | 6 | 4,75 | M6 |  | | по запросу | | K0385.2010 | F | 20 | - | 10 | - | - | 4,5 | 4,75 | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.2012 | F | 20 | 15,9 | 12 | - | - | 6 | 4,75 | M6 |  | | по запросу | | K0385.2510 | F | 25 | - | 10 | - | - | 4,5 | 4,75 | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.2512 | F | 25 | 19 | 12 | - | - | 6 | 4,75 | M6 |  | | по запросу | | K0385.10107 | M | 10 | 7,9 | 10 | - | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.10127 | M | 10 | 7,9 | 12 | - | 8 | 6 | 4,75 | M5 |  | | по запросу | | K0385.12107 | M | 12 | 9,5 | 10 | - | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.12127 | M | 12 | 9,5 | 12 | - | 7 | 6 | 4,75 | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.16107 | M | 16 | 12,7 | 10 | - | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.16127 | M | 16 | 12,7 | 12 | - | 8 | 6 | 4,75 | M6 |  | | по запросу | | K0385.20107 | M | 20 | 15,9 | 10 | - | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.20127 | M | 20 | 15,9 | 12 | - | 8 | 6 | 4,75 | M6 |  | | по запросу | | K0385.25107 | M | 25 | 19 | 10 | - | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.25127 | M | 25 | 19 | 12 | - | 8 | 6 | 4,75 | M6 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|