Группы товаров
Зажимы опор, нержавеющая сталь, форма B
K0477_B

Зажимы опор, нержавеющая сталь, форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:электролитически полированный.Исполнение: Зажимной рычаг для крепления.Указание:

Нержавеющая сталь, точное литье 1.4308.
Болт с шестигранной головкой ISO 4017 и шестигранная гайка ISO 4032, нержавеющая сталь.

По запросу:- Круглые и квадратные трубки K0493Принадлежности:Зажимы диаметром 30 и 40 мм оснащены крышкой для резьбы из силикона, которая защищает резьбу болтов с шестигранной головкой от загрязнения и повреждений.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0477_B Зажимы опор, нержавеющая сталь, форма B 265 kB

Чертежи

Зажимы опор, нержавеющая сталь, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаABCD

EGHKLMNPRSCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0477.130B30,173937,4486040405060745.541M8x30 0,00 €
K0477.140B40,17951,749,4638060606080105248,7M10x35 0,00 €

Другие товары этой категории

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33