Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию.

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначение артикула

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0106.05ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК, МАЛОСТОЙКИЙ, Форма:B скошенный, D=26 для M12, неопрен чёрный 0,00 €
K0098.06КРЕПЕЖНЫЕ УГОЛКИ, A1=76, B1=62, СТАЛЬ 0,00 €
K0389.12X525НАЖИМНЫЙ ВИНТ M12X52,5, SW=6, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:Латунь 0,00 €
K0389.12X625НАЖИМНЫЙ ВИНТ M12X62,5, SW=6, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:Латунь 0,00 €
K0389.12X825НАЖИМНЫЙ ВИНТ M12X82,5, SW=6, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:Латунь 0,00 €
K0389.112X521НАЖИМНЫЙ ВИНТ M12X52,1, SW=6, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:ПФЛ 0,00 €
K0389.112X621НАЖИМНЫЙ ВИНТ M12X62,1, SW=6, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:ПФЛ 0,00 €
K0389.112X821НАЖИМНЫЙ ВИНТ M12X82,1, SW=6, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:ПФЛ 0,00 €
K0390.12X60УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С УПОРНОЙ ЦАПФОЙ согласно DIN6332 D1=M12X50, L1=60, СТАЛЬ 0,00 €
K0390.12X65УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С УПОРНОЙ ЦАПФОЙ согласно DIN6332 D1=M12X55, L1=65, СТАЛЬ 0,00 €
K0390.12X70УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С УПОРНОЙ ЦАПФОЙ согласно DIN6332 D1=M12X60, L1=70, СТАЛЬ 0,00 €
K0390.12X80УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С УПОРНОЙ ЦАПФОЙ согласно DIN6332 D1=M12X70, L1=80, СТАЛЬ 0,00 €
K0390.12X100УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С УПОРНОЙ ЦАПФОЙ согласно DIN6332 D1=M12X90, L1=100, СТАЛЬ 0,00 €
K0391.12X60УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С ШАРОВОЙ УПОРНОЙ ЦАПФОЙ D1=M12X50,2, L1=60, СТАЛЬ SW=6  0,00 €
K0391.12X65УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С ШАРОВОЙ УПОРНОЙ ЦАПФОЙ D1=M12X55,2, L1=65, СТАЛЬ SW=6  0,00 €
K0391.12X70УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С ШАРОВОЙ УПОРНОЙ ЦАПФОЙ D1=M12X60,2, L1=70, СТАЛЬ SW=6  0,00 €
K0391.12X80УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С ШАРОВОЙ УПОРНОЙ ЦАПФОЙ D1=M12X70,2, L1=80, СТАЛЬ SW=6  0,00 €
K0392.12УПОР D1=25, Форма:S, СТАЛЬ, КОМП:СТАЛЬ 0,00 €
K0393.12УПОР D1=25, РA:4, Форма:A, СТАЛЬ 0,00 €
K0393.212УПОР D1=25, РA:4, Форма:C, Полиамид 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33