Группы товаров
Устройство прижимное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
K0072

Устройство прижимное с вертикальным основанием и регулируемым...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованный и пассивированный.
Нажимной шпиндель и гайки фосфатированые.
Рукоятка полимерная маслостойкая.
Указание:При конструкциях K0072.0075 и K0072.0150 неопреновый упор поставляется в комплекте.Принадлежности:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0072 Устройство прижимное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем 175 kB
 Техническое указание 2,8 MB

Чертежи

Устройство прижимное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаУгол поворота
держателя
Угол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
Зажимное
усилие
F3 Н
Зажимное
усилие
F4 Н
AA1A2A4BB1B2B3CC1C2DHLL1MCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0072.007590°75°80500110025070013,5255,7-84165,8229,555,24611637M5x35  0,00 €
K0072.015090°80°140120026004001000263863105206,2281495,56617060M6x50  0,00 €
K0072.025095°80°200150035008001950264282,61262393917,5106,68222479M8x60  0,00 €
K0072.035090°75°250250055001150310041,2599216830125424108,7109,5274108M10x80  0,00 €
K0072.045090°75°250300065001150310041,26713-20103813,26627138,7130305129M12x100  0,00 €

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33