Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Биополимер, армированный древесным волокном, цвет натурального бука.
Биополимер, армированный стекловолокном, черно-серый.
Втулка из нержавеющей стали 1.4305.
Исполнение: Цвет натурального бука с древесными волокнами или черно-серый цвет.Указание:Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).
Хорошая химическая стойкость.
Подходит для использования на открытом воздухе (устойчивость к атмосферным воздействиям).

Данная бугельная ручка отличается большим объемом и улучшенной эргономикой.
Монтаж:Форма А со стороны обслуживания.
Форма В с обратной стороны.
Преимущества:Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).
Хороший баланс CO₂ по сравнению с полимерами на основе нефти.
Бережное отношение к истощаемым ископаемым ресурсам.
Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии, восполняемых в рамках концепции устойчивого развития.
Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1060 Дуговые ручки из биополимера 155 kB

Чертежи (общий обзор)

Дуговые ручки из биополимера

Бугельные ручки из биополимера, монтаж с лицевой стороны

подробнее

Чертежи

Бугельные ручки из биополимера, монтаж с лицевой стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыЦвет
основы
A

BCDHLSДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1060.101100052143Aсо сквозным отверстиемБук натуральный100179,5633122201000 0,00 €
K1060.101120062143Aсо сквозным отверстиемБук натуральный1202111,4739146241000 0,00 €
K1060.101140082143Aсо сквозным отверстиемБук натуральный1402414,2945170281000 0,00 €
K1060.10110005290Aсо сквозным отверстиемчёрно-серый RAL 7021100179,5633122201000 0,00 €
K1060.10112006290Aсо сквозным отверстиемчёрно-серый RAL 70211202111,4739146241000 0,00 €
K1060.10114008290Aсо сквозным отверстиемчёрно-серый RAL 70211402414,2945170281000 0,00 €

Бугельные ручки из биополимера, монтаж с обратной стороны

подробнее

Чертежи

Бугельные ручки из биополимера, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаЦвет
основы
Материал
компонента
ФормаA

BCDHLSTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1060.102100052143Бук натуральныйнержавеющая стальB100179,5M5331222091000 0,00 €
K1060.102120062143Бук натуральныйнержавеющая стальB1202111,4M63914624121000 0,00 €
K1060.102140082143Бук натуральныйнержавеющая стальB1402414,2M84517028121000 0,00 €
K1060.10210005290чёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальB100179,5M5331222091000 0,00 €
K1060.10212006290чёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальB1202111,4M63914624121000 0,00 €
K1060.10214008290чёрно-серый RAL 7021нержавеющая стальB1402414,2M84517028121000 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33