Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Соединительная трубка из алюминия EN AW-6060.
Основание ручки из полиамида, усиленная стекловолокном.
Исполнение: Соединительная трубка, анодированная в натуральный цвет или с рифленым полимерным покрытием, цвет черный.Указание:Основания рукоятки в области крепления трубки имеют 2 или 4 PVC-заклинивающих элемента. При установке соединительной трубы её необходимо зачистить и точно установить в предназначенное для неё место.
Черные оцинкованные крепёжные болты, а также соответствующие шайбы и гайки поставляются в комплекте.
Монтаж:Со стороны обслуживания.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0223 Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием 168 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки трубчатые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаA

BDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0223.150203натуральныйA15032M5x2055,51841000 0,00 €
K0223.200203натуральныйA20032M5x2055,52341000 0,00 €
K0223.300203натуральныйA30032M5x2055,53341000 0,00 €
K0223.400203натуральныйA40032M5x2055,54341000 0,00 €
K0223.500203натуральныйA50032M5x2055,55341000 0,00 €
K0223.150202черныйA15032M5x2055,51841000 0,00 €
K0223.200202черныйA20032M5x2055,52341000 0,00 €
K0223.300202черныйA30032M5x2055,53341000 0,00 €
K0223.400202черныйA40032M5x2055,54341000 0,00 €
K0223.500202черныйA50032M5x2055,55341000 0,00 €
K0223.150303натуральныйB15048M8x25802001000 0,00 €
K0223.200303натуральныйB20048M8x25802501000 0,00 €
K0223.300303натуральныйB30048M8x25803501000 0,00 €
K0223.400303натуральныйB40048M8x25804501000 0,00 €
K0223.500303натуральныйB50048M8x25805501000 0,00 €
K0223.150302черныйB15048M8x25802001000 0,00 €
K0223.200302черныйB20048M8x25802501000 0,00 €
K0223.300302черныйB30048M8x25803501000 0,00 €
K0223.400302черныйB40048M8x25804501000 0,00 €
K0223.500302черныйB50048M8x25805501000 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33