- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Пружинные упорные детали
- Штифты упорные
- K2047
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовой ручкой с проушиной
- K1502
Упорные штифты из нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с дистанционным управлением
- K2042
Распределитель тросов Боудена для упорных штифтов с дистанционным управлением
- K2116
Тросы Боудена для упорных штифтов с дистанционным управлением
- K2023
Тросы c наконечником
- K2024
Рубашки троса с сердечником
- K2025
Втулки оконечные
- K2026
Винты регулировочные
- K2027
Ниппель резьбовой Фиксация резьбовой шпилькой
- K1584
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовым эксцентриковым рычагом
- K2109
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткая конструкция, с пластмассовым эксцентриковым рычагом
- K1744
Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и проводным датчиком состояния
- K1495
Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком состояния и пластмассовой грибковой ручкой
- K1845
Магнитная ножка для антенн WLAN
- K1846
Удлинительный кабель для антенн WLAN
- K0338
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой
- K1096
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
- K1149
Упорные штифты, сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и маркировкой запирания
- K1213
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и блокировкой
- K0630
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом
- K2000
Упорные штифты Mini из обыкновенной или нержавеющей стали с пластмассовой грибковой ручкой
- K2001
Упорные штифты Mini из цинкового сплава с пластмассовой грибковой ручкой и привинчиваемым фланцем
- K0631
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой
- K1097
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
- K1698
Упорные штифты из нержавеющей стали, для уплотнительных и плоских шайб Hygienic USIT® с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0632
Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K2194
Упорный штифт из нержавеющей стали, короткое исполнение с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0735
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, для тонкостенных деталей, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0339
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой
- K0747
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0635
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с тяговом кольцом из нержавеющей стали
- K0346
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0347
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой
- K0347_L
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, без фиксирующего паза
- K0347_M
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой и фиксирующим пазом
- K0347_N
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с резьбовой цапфой
- K0636
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без бурта, с тяговом кольцом из нержавеющей стали
- K1839
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния
- K1840
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния
- K1290
Позиционирующие втулки для стопорных штифтов
- K0665
Распорные кольца нержавеющая сталь
- K2146
Крепежные комплекты из стали или нержавеющей стали для тонкостенных деталей
- K0736
Коническая втулка из обычной или нержавеющей стали для упорных штифтов Premium
- K0736
Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом
- K0736
Цилиндрическая втулка из обычной или нержавеющей стали для упорных штифтов Premium
- K0736
Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и коническим стопорным штифтом
- K1300
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, защитой от проворачивания и заходной фаской
- K1124
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой Т-образной ручкой
- K0359
Прецизионные упорные штифты, с пластмассовой шаровой ручкой и коническим стопорным штифтом
- K0360
Коническая втулка из стали для прецизионных упорных штифтов
- K0361
Прецизионные упорные штифты из стали, с пластмассовой шаровой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом
- K0362
Цилиндрическая втулка из стали для прецизионных упорных штифтов
- K1833
Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из пластмассы и коническим стопорным штифтом
- K1834
Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из пластмассы и коническим стопорным штифтом
- K1835
Втулка из стали, конусная
- K1098
Упорные штифты ECO из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
- K0748
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0340
Упорные штифты, сталь, с крюком
- K0341
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с резьбовой цапфой
- K0342
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с тяговом кольцом из нержавеющей стали
- K0343
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0633
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом
- K0634
Упорные штифты из нержавеющей стали, без бурта, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0344
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой
- K2202
Упорные штифты из нержавеющей стали, пневматические
- K1116
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, пневматические
- K2203
Датчик магнитного поля
- K2204
Держатель датчика с T-пазом для круглого цилиндра
- K0344
Ввёртывающийся диск
- K0345
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с резьбовой цапфой
- K1582
Зажимная ручка-фиксатор, сталь, с пластмассовой звездообразной ручкой
- K1583
Зажимная ручка-фиксатор из стали, с пластмассовой грибковой ручкой и индикатором блокировки
- K0245
Штифты упорные стальные с пластмассовой пятилепестковой ручкой
- Задвижка
- Стопорные пальцы шариковые
- Пальцы установочные
- Тросы стопорные, шариковые цепи
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0347Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое... |
назад |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются там, где необходимо воспрепятствовать изменению положения фиксации из-за воздействия поперечных сил. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода упорного штифта из зацепления. Если вывод из зацепления производится на длительный срок и при этом нужно избежать возврата штифта в исходное положение, следует использовать форму M. На выступающую резьбовую цапфу формы N можно монтировать специальные ручки. Кроме того, она, к примеру, позволяет управлять упорным штифтом автоматически (используя программное управление) с помощью пневматического цилиндра или дистанционно посредством тросов Боудена. Для приваривания упорного штифта втулка должна быть прихвачена, чтобы предотвратить термическое повреждение пружины из-за высоких температур.Материал:Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Втулка 1.0403, приварная.
Стопорный штифт, класс прочности 5.8.
Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт закаленный:
Втулка 1.4301, приварная.
Стопорный штифт 1.4034.
Стопорный штифт, незакаленный:
Втулка 1.4301, приварная.
Стопорный штифт 1.4305.
Ручка-грибок, черно-серый термопласт. Исполнение: Исполнение из стали: Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:
Исполнение из нержавеющей стали: Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый. Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.Указание:На выступающую резьбовую цапфу формы N можно монтировать специальные ручки. Кроме того, она, к примеру, позволяет управлять упорным штифтом автоматически (используя программное управление) с помощью пневматического цилиндра или дистанционно посредством тросов Боудена. Для приваривания упорного штифта втулка должна быть прихвачена, чтобы предотвратить термическое повреждение пружины из-за высоких температур.По запросу:Специальное исполнение.Указание на чертеже:Форма L: без паза Форма M: с пазом Форма N: с резьбовой цапфой СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, без фиксирующего паза |
подробнее |
Номер заказа | Форма | Материал основы | Поверхность корпуса | D | D1 | D2 | L | L1 | Ход S | F x 30° | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0347.1105 | L | Сталь | Закаленный | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | K0347.1206 | L | Сталь | Закаленный | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | K0347.1308 | L | Сталь | Закаленный | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K0347.1410 | L | Сталь | Закаленный | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | K0347.01105 | L | нержавеющая сталь | Закаленный | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | K0347.01206 | L | нержавеющая сталь | Закаленный | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | K0347.01308 | L | нержавеющая сталь | Закаленный | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K0347.01410 | L | нержавеющая сталь | Закаленный | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | K0347.11105 | L | нержавеющая сталь | незакалённый | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | K0347.11206 | L | нержавеющая сталь | незакалённый | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | K0347.11308 | L | нержавеющая сталь | незакалённый | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K0347.11410 | L | нержавеющая сталь | незакалённый | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | |
|
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой и фиксирующим пазом |
подробнее |
Номер заказа | Форма | Материал основы | Поверхность корпуса | D | D1 | D2 | L | L1 | Ход S | F x 30° | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0347.2105 | M | Сталь | Закаленный | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | K0347.2206 | M | Сталь | Закаленный | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | K0347.2308 | M | Сталь | Закаленный | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K0347.2410 | M | Сталь | Закаленный | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | K0347.02105 | M | нержавеющая сталь | Закаленный | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | K0347.02206 | M | нержавеющая сталь | Закаленный | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | K0347.02308 | M | нержавеющая сталь | Закаленный | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K0347.02410 | M | нержавеющая сталь | Закаленный | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | K0347.12105 | M | нержавеющая сталь | незакалённый | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | K0347.12206 | M | нержавеющая сталь | незакалённый | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | K0347.12308 | M | нержавеющая сталь | незакалённый | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K0347.12410 | M | нержавеющая сталь | незакалённый | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | |
|
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с резьбовой цапфой |
подробнее |
Номер заказа | Форма | Материал основы | Поверхность корпуса | D | D1 | D3 | L | L1 | L4 | Ход S | F x 30° | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0347.3105 | N | Сталь | Закаленный | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | K0347.3206 | N | Сталь | Закаленный | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | K0347.3308 | N | Сталь | Закаленный | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K0347.3410 | N | Сталь | Закаленный | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | K0347.03105 | N | нержавеющая сталь | Закаленный | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | K0347.03206 | N | нержавеющая сталь | Закаленный | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | K0347.03308 | N | нержавеющая сталь | Закаленный | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K0347.03410 | N | нержавеющая сталь | Закаленный | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | K0347.13105 | N | нержавеющая сталь | незакалённый | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | K0347.13206 | N | нержавеющая сталь | незакалённый | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | K0347.13308 | N | нержавеющая сталь | незакалённый | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K0347.13410 | N | нержавеющая сталь | незакалённый | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|