Группы товаров
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,50 Нм
K1665

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,50 Нм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий 6060 T5.
Закрывающая пробка PA 6.6.
Подкладные шайбы РОМ.
Исполнение: Черное анодирование.
Бесцветное анодирование.
Указание:Петли оснащены встроенной натяжной пружиной из стали. Это позволяет автоматически открывать и закрывать двери и откидные крышки.
Карточные петли и петли с пружиной можно комбинировать между собой, так как они одинаковы по размерам и внешнему виду.
Угол открытия 270°.

Крутящий момент пружины открытия:
M(0°): 0,48 Нм / M(90°): 0,3 Нм / M(180°): 0,16 Нм

Крепление винтами с потайной головкой в исполнении DIN 7991.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Диапазон температур:-20 … 80 °C
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1665 Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,50 Нм 225 kB
 Техническое указание для пружинных шарниров 78,8 kB

Чертежи

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,50 Нм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Цвет
основы
Поверхность
корпуса
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
Вариант крепленияCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1665.356001пружина разжатачерныйанодированый352160303,5103,327004200крепежными отверстиями 0,00 €
K1665.35600пружина разжатабесцветныйанодированый352160303,5103,327004200крепежными отверстиями 0,00 €
K1665.35602Без пружиныбесцветныйанодированый352160303,5103,327004200крепежными отверстиями 0,00 €
K1665.356021Без пружинычерныйанодированый352160303,5103,327004200крепежными отверстиями 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33