Группы товаров
Маховики с 2 спицами из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой
K1525

Маховики с 2 спицами из алюминия, с откидной цилиндрической...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Цилиндрическая ручка и колпачок втулки из термопласта, черные.
Ось цилиндрической ручки, вороненая сталь.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.
Исполнение: Черное или серебристое порошковое покрытие.

С калибровым отверстием.
С калибровым отверстием и шпоночным пазом.
С калибровым и поперечным отверстием.
С калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием.
Указание:Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.Монтаж:Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.
Принадлежности:K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.
Объем поставкиАлюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Откидная цилиндрическая ручка.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1525 Маховики с 2 спицами из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой 884 kB

Чертежи (общий обзор)

Маховики с 2 спицами из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой
Маховики с 2 спицами из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыAВ3
D1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1525.1251216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42-125123119,9M620M617,66,5105185649- 0,00 €
K1525.1251416черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42-125143119,9M620M617,66,5105185649- 0,00 €
K1525.1601416черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием55-160143626M826M617,86,5137208057- 0,00 €
K1525.1601616черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием55-160163626M826M617,88137208057- 0,00 €
K1525.1251226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42-125123119,9M620M617,66,5105185649- 0,00 €
K1525.1251426серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42-125143119,9M620M617,66,5105185649- 0,00 €
K1525.1601426серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием55-160143626M826M617,86,5137208057- 0,00 €
K1525.1601626серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием55-160163626M826M617,88137208057- 0,00 €
K1525.125121046черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением424125123119,9M620M617,66,510518564913,8 0,00 €
K1525.125141056черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением425125143119,9M620M617,66,510518564916,3 0,00 €
K1525.160141056черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением555160143626M826M617,86,513720805716,3 0,00 €
K1525.160161056черныйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением555160163626M826M617,8813720805718,3 0,00 €
K1525.125122046серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением424125123119,9M620M617,66,510518564913,8 0,00 €
K1525.125142056серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением425125143119,9M620M617,66,510518564916,3 0,00 €
K1525.160142056серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением555160143626M826M617,86,513720805716,3 0,00 €
K1525.160162056серебристыйBКалибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением555160163626M826M617,8813720805718,3 0,00 €
K1525.12512104черныйCкалибровое отверстие с пазом424125123119,9M620-17,6-10518564913,8 0,00 €
K1525.12514105черныйCкалибровое отверстие с пазом425125143119,9M620-17,6-10518564916,3 0,00 €
K1525.16014105черныйCкалибровое отверстие с пазом555160143626M826-17,8-13720805716,3 0,00 €
K1525.16016105черныйCкалибровое отверстие с пазом555160163626M826-17,8-13720805718,3 0,00 €
K1525.12512204серебристыйCкалибровое отверстие с пазом424125123119,9M620-17,6-10518564913,8 0,00 €
K1525.12514205серебристыйCкалибровое отверстие с пазом425125143119,9M620-17,6-10518564916,3 0,00 €
K1525.16014205серебристыйCкалибровое отверстие с пазом555160143626M826-17,8-13720805716,3 0,00 €
K1525.16016205серебристыйCкалибровое отверстие с пазом555160163626M826-17,8-13720805718,3 0,00 €
K1525.125121черныйEС посадочным отверстием42-125123119,9M620-17,6-105185649- 0,00 €
K1525.125141черныйEС посадочным отверстием42-125143119,9M620-17,6-105185649- 0,00 €
K1525.160141черныйEС посадочным отверстием55-160143626M826-17,8-137208057- 0,00 €
K1525.160161черныйEС посадочным отверстием55-160163626M826-17,8-137208057- 0,00 €
K1525.125122серебристыйEС посадочным отверстием42-125123119,9M620-17,6-105185649- 0,00 €
K1525.125142серебристыйEС посадочным отверстием42-125143119,9M620-17,6-105185649- 0,00 €
K1525.160142серебристыйEС посадочным отверстием55-160143626M826-17,8-137208057- 0,00 €
K1525.160162серебристыйEС посадочным отверстием55-160163626M826-17,8-137208057- 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33