Группы товаров
Шкалы из алюминия самоклеящиеся или с отверстиями
K0758

Шкалы из алюминия самоклеящиеся или с отверстиями

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: Поверхность шкалы отшлифована и имеет черное анодированное покрытие.Указание:Твердые шкалы из алюминия, массивный вариант. Поперечное сечение 30 x 6 мм.

Отсутствие бликов благодаря черной анодированной поверхности с контрастной шкалой.
Деления шкалы нанесены лазером.
По запросу:– Нулевая точка справа или по центру
– Шкала сверху или с обеих сторон
– Другие варианты длины
Указание на чертеже:
1) Раззенковка по DIN 74-B f 5
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0758 Шкалы из алюминия самоклеящиеся или с отверстиями 194 kB

Чертежи

Шкалы из алюминия самоклеящиеся или с отверстиями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВариант крепленияИсполнение 1Нулевая точкаШагЛинейное уменьшениеBHLL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0758.000010X0500самоклеящаясягоризонтальныйслева1 mmснизу306500500 0,00 €
K0758.000010X1000самоклеящаясягоризонтальныйслева1 mmснизу30610001000 0,00 €
K0758.100010X0500крепежными отверстиямигоризонтальныйслева1 mmснизу306500510 0,00 €
K0758.100010X1000крепежными отверстиямигоризонтальныйслева1 mmснизу30610001010 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33