Группы товаров
Эксцентриковый зажимной упорный модуль, форма B
K0754_B

Эксцентриковый зажимной упорный модуль, форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основа — сталь. Эксцентриковый рычаг из литого алюминия.Исполнение: Основа, вороненая. Пазовый сухарь, оцинкованный. Эксцентриковый рычаг с порошковым покрытием, цвет черный.
Указание:Зажимной модуль вставляется сверху в Т-паз и прочно зажимается эксцентриковым рычагом без использования какого-либо дополнительного инструмента.Преимущества:Эксцентриковые зажимные упорные модули могут быть использованы для упора, расклинивания или зажима деталей и заготовок в подвижных системах из алюминиевого профиля или на столах с Т-пазом.
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0754_B Эксцентриковый зажимной упорный модуль, форма B 251 kB

Чертежи

Эксцентриковый зажимной упорный модуль, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1HH1H2H3LПодходящий для
ширины паза
Зажимное
усилие
F (кН)
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0754.10200808BM20x1,573,53682852,382,5100 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33