Группы товаров
Резинометаллический буфер, сталь, тип KV, прямоугольный, с наружной резьбой
K2341

Резинометаллический буфер, сталь, тип KV, прямоугольный,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Металлические части из стали, класс прочности 5.6.
Эластомер из натурального каучука, твердость средняя, 57° по Шору A.
Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Кроме того, резинометаллические буферы используются при установке агрегатов на опоры, а также в качестве гасителей толчков для ограничения амортизационного хода движущейся массы.
В силу состава материала резиновые буферы окрашиваются контактным способом, что может привести, например, к появлению следов истирания и изменению цвета полов или контактных поверхностей.
По запросу поставляются резиновые буферы из EPDM светло-серого цвета, окрашенные неконтактным способом.
Диапазон температур:-30 °C до +80 °CПо запросу:Другие значения твердости по Шору.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2341 Резинометаллический буфер, сталь, тип KV, прямоугольный, с наружной резьбой 175 kB

Чертежи

Резинометаллический буфер, сталь, тип KV, прямоугольный, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DHGLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2341.050020575020M1028 0,00 €
K2341.080025578025M1223 0,00 €
K2341.080030578030M1237 0,00 €

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип А

K0566

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой

Резинометаллический буфер, тип AT, с сужением в средней части

K0567

Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип В

K0568

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

K1321

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип C

K0569

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

K1320

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, тип СT, с сужением в средней части

K0570

Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип D

K0571

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

K1318

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA

K2233

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой
синий, соответствие требованиям FDA

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33