|
|
K1877 inchБугельные ручки из пластмассы, с мягкой ладонной частью - inch |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Основный компонент из полипропилена (PP). Мягкий компонент из термопластичного эластомера. Резьбовые втулки из латуни.Исполнение: Основной компонент черного цвета. Мягкие компоненты черного, оранжевого, желтого, красного, зеленого, синего, серого цвета. Резьбовые втулки оцинкованы.Указание:Удобство при ношении и захвате благодаря мягкой внутренней поверхности ручки.Монтаж:С обратной стороны.По запросу:Основной компонент серый с другими цветовыми сочетаниями.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Цвет компонента | A | B | D | H | L | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1877.094A111 | черный | 93,7 | 16,3 | 10-32 | 48,8 | 105 | 500 | | | 0,00 € | | K1877.094A1187 | синий | 93,7 | 16,3 | 10-32 | 48,8 | 105 | 500 | | | 0,00 € | | K1877.094A1186 | зеленый | 93,7 | 16,3 | 10-32 | 48,8 | 105 | 500 | | | 0,00 € | | K1877.094A1184 | красный | 93,7 | 16,3 | 10-32 | 48,8 | 105 | 500 | | | 0,00 € | | K1877.094A112 | оранжевый | 93,7 | 16,3 | 10-32 | 48,8 | 105 | 500 | | | 0,00 € | | K1877.094A1116 | жёлтый | 93,7 | 16,3 | 10-32 | 48,8 | 105 | 500 | | | 0,00 € | | K1877.094A1188 | серый | 93,7 | 16,3 | 10-32 | 48,8 | 105 | 500 | | | 0,00 € | | K1877.117A111 | черный | 117 | 20,6 | 10-32 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 0,00 € | | K1877.117A1187 | синий | 117 | 20,6 | 10-32 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 0,00 € | | K1877.117A1186 | зеленый | 117 | 20,6 | 10-32 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 0,00 € | | K1877.117A1184 | красный | 117 | 20,6 | 10-32 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 0,00 € | | K1877.117A112 | оранжевый | 117 | 20,6 | 10-32 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 0,00 € | | K1877.117A1116 | жёлтый | 117 | 20,6 | 10-32 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 0,00 € | | K1877.117A1188 | серый | 117 | 20,6 | 10-32 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 0,00 € | | K1877.154A211 | черный | 148,5 | 26,7 | 1/4-20 | 65 | 170,3 | 500 | | | 0,00 € | | K1877.154A2187 | синий | 148,5 | 26,7 | 1/4-20 | 65 | 170,3 | 500 | | | 0,00 € | | K1877.154A2186 | зеленый | 148,5 | 26,7 | 1/4-20 | 65 | 170,3 | 500 | | | 0,00 € | | K1877.154A2184 | красный | 148,5 | 26,7 | 1/4-20 | 65 | 170,3 | 500 | | | 0,00 € | | K1877.154A212 | оранжевый | 148,5 | 26,7 | 1/4-20 | 65 | 170,3 | 500 | | | 0,00 € | | K1877.154A2116 | жёлтый | 148,5 | 26,7 | 1/4-20 | 65 | 170,3 | 500 | | | 0,00 € | | K1877.154A2188 | серый | 148,5 | 26,7 | 1/4-20 | 65 | 170,3 | 500 | | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|