|
|
K0126 inchЗажимные рычаги 2K, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Рукоятка:
твердые компоненты — из армированной стекловолокном пластмассы с зубчатым кольцом из цинкового литья.
Мягкие компоненты — термофлекс на основе SEBS.
Стальные части:
нержавеющая сталь, 1.4305 (соответствует AISI 303). Исполнение: Стальные части Без покрытия.Указание:Твердые и мягкие компоненты серийно поставляются в черно-сером цвете RAL 7021.
Для L ≥ 60 мм длина резьбы составляет 60 ммПо запросу:Другие варианты наружной резьбы, длина болта, цветовых комбинаций, а также специальное исполнение. Размер "H1" по желанию может быть поставлен другой длины за надбавку к цене.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Размер | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Число зубьев | L | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0126.1A001X10 | 1 | 10-24 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 10 | | | 0,00 € | | K0126.1A001X15 | 1 | 10-24 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 15 | | | 0,00 € | | K0126.1A001X20 | 1 | 10-24 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 20 | | | 0,00 € | | K0126.1A001X25 | 1 | 10-24 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 25 | | | 0,00 € | | K0126.1A101X10 | 1 | 10-32 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 10 | | | 0,00 € | | K0126.1A101X15 | 1 | 10-32 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 15 | | | 0,00 € | | K0126.1A101X20 | 1 | 10-32 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 20 | | | 0,00 € | | K0126.1A101X25 | 1 | 10-32 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 25 | | | 0,00 € | | K0126.1A201X10 | 1 | 1/4-20 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 10 | | | 0,00 € | | K0126.1A201X15 | 1 | 1/4-20 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 15 | | | 0,00 € | | K0126.1A201X20 | 1 | 1/4-20 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 20 | | | 0,00 € | | K0126.1A201X25 | 1 | 1/4-20 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 25 | | | 0,00 € | | K0126.1A201X30 | 1 | 1/4-20 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 30 | | | 0,00 € | | K0126.1A201X40 | 1 | 1/4-20 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 40 | | | 0,00 € | | K0126.1A201X50 | 1 | 1/4-20 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 | 50 | | | 0,00 € | | K0126.2A201X15 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 15 | | | 0,00 € | | K0126.2A201X20 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 20 | | | 0,00 € | | K0126.2A201X25 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 25 | | | 0,00 € | | K0126.2A201X30 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 30 | | | 0,00 € | | K0126.2A201X40 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 40 | | | 0,00 € | | K0126.2A201X50 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 50 | | | 0,00 € | | K0126.2A201X60 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 60 | | | 0,00 € | | K0126.2A301X15 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 15 | | | 0,00 € | | K0126.2A301X20 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 20 | | | 0,00 € | | K0126.2A301X25 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 25 | | | 0,00 € | | K0126.2A301X30 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 30 | | | 0,00 € | | K0126.2A301X40 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 40 | | | 0,00 € | | K0126.2A301X50 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 50 | | | 0,00 € | | K0126.2A301X60 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 60 | | | 0,00 € | | K0126.2A401X20 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 20 | | | 0,00 € | | K0126.2A401X25 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 25 | | | 0,00 € | | K0126.2A401X30 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 30 | | | 0,00 € | | K0126.2A401X40 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 40 | | | 0,00 € | | K0126.2A401X50 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 50 | | | 0,00 € | | K0126.2A401X60 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 | 60 | | | 0,00 € | | K0126.3A301X20 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 20 | | | 0,00 € | | K0126.3A301X25 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 25 | | | 0,00 € | | K0126.3A301X30 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 30 | | | 0,00 € | | K0126.3A301X40 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 40 | | | 0,00 € | | K0126.3A301X50 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 50 | | | 0,00 € | | K0126.3A301X60 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 60 | | | 0,00 € | | K0126.3A401X20 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 20 | | | 0,00 € | | K0126.3A401X25 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 25 | | | 0,00 € | | K0126.3A401X30 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 30 | | | 0,00 € | | K0126.3A401X40 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 40 | | | 0,00 € | | K0126.3A401X50 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 50 | | | 0,00 € | | K0126.3A401X60 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 | 60 | | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|