|
|
K0121 inchЗажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Рукоятка, из нержавеющей стали 1.4308 (соответствует AISI 304).
Другие стальные части из нержавеющей стали 1.4305 (соответствует AISI 303). Исполнение: Рукоятка, нержавеющая сталь, электролитически полированная. Стальные части Без покрытия.Указание для заказа:По запросу:Другие варианты наружной резьбы, длинны длина и специальное исполнение. Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.Указание на чертеже:1) Конический конец DIN EN ISO 4753 Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Материал основы | Размер | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H3 | H4 | A | A1 | Число зубьев | L | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0121.11A4X20 | нержавеющая сталь | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 20 |  | | 0,00 € | | K0121.11A4X30 | нержавеющая сталь | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 30 |  | | 0,00 € | | K0121.11A4X40 | нержавеющая сталь | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 40 |  | | 0,00 € | | K0121.11A4X45 | нержавеющая сталь | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 45 |  | | 0,00 € | | K0121.11A4X50 | нержавеющая сталь | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 50 |  | | 0,00 € | | K0121.11A4X60 | нержавеющая сталь | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 60 |  | | 0,00 € | | K0121.11A5X20 | нержавеющая сталь | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 20 |  | | 0,00 € | | K0121.11A5X30 | нержавеющая сталь | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 30 |  | | 0,00 € | | K0121.11A5X40 | нержавеющая сталь | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 40 |  | | 0,00 € | | K0121.11A5X45 | нержавеющая сталь | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 45 |  | | 0,00 € | | K0121.11A5X50 | нержавеющая сталь | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 50 |  | | 0,00 € | | K0121.11A5X60 | нержавеющая сталь | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 60 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|