Groupes de marchandise

Polyvinylchlorid

retour

Polychlorure de vinyle (PVC)

Désignation abrégée PVC
Désignation Polychlorure de vinyle
Propriétés mécaniques  
  État de l'échantillon standard
  Résistance à la traction [Mpa] k.A.
  Module d'élasticité (traction) [Mpa] 3 000
  Dureté de pénétration à la bille [Mpa] 130
Propriétés physiques  
  Densité [g/cm³] 1,38
  Température de fusion [°C] 80
Températures de service  
  Temp. max. temporaire [°C] 70
  Temp. max. constante [°C] 60
  Temp. d'utilisation min. [°C] -30
Propriétés diverses  
  Comportement de combustion selon UL 94 V-0
  Absorption d'eau
  (conditions climatiques normales) [%]
0,4
Résistance chimique  
  graisses, huiles minérales +
  essence +
  acides faibles/forts +/-
  bases faibles/fortes +/+
  perchloroéthylène +
  trichloroéthylène -
  acétone -
  alcools +
  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)
+
  Intempéries/rayonnement UV o
+ résistant / o résistant sous certaines conditions / - non résistant
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des thermoplastiques dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.

Retour au sommaire

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cuba
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33