Groupes de marchandise

Polypropylène (PP)

Polypropylène avec 30 % de fibres de verre (PP GF 30)

Désignation abrégée PP PP GF 30
Désignation Polypropylène
(homopolymère)
Polypropylène avec 30 % de fibres de verre
Propriétés mécaniques    
  État de l'échantillon standard standard
  Résistance à la traction [Mpa] k.A. k.A.
  Module d'élasticité (traction) [Mpa] 1 450 7 000
  Dureté de pénétration à la bille [Mpa] 72 110
Propriétés physiques    
  Densité [g/cm³] 0,903 1,12
  Température de fusion [°C] 163 165
Températures de service    
  Temp. max. temporaire [°C] 140 140
  Temp. max. constante [°C] 100 100
  Temp. d'utilisation min. [°C] 0 -30
Propriétés diverses    
  Comportement de combustion selon UL 94 HB HB
  Absorption d'eau
  (conditions climatiques normales) [%]
<0,1 <0,1
Résistance chimique    
  graisses, huiles minérales + +
  essence + +
  acides faibles/forts +/+ +/+
  bases faibles/fortes +/+ +/+
  perchloroéthylène + o
  trichloroéthylène + o
  acétone + +
  alcools + +
  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)
+ +
  Intempéries/rayonnement UV o o
+ résistant / o résistant sous certaines conditions / - non résistant
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des thermoplastiques dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.

Retour au sommaire

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cuba
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33