Groupes de marchandise

Hannover Messe

retour
Hannover Messe
Hannover:
du 01/04 au 05/04/2019

Hall 5, stand A 17
HANNOVER MESSE 2017 : HEINRICH KIPP WERK exposera du 24 au 28 avril au premier salon industriel mondial. Sur le plus grand site d'exposition au monde, 6 500 exposants internationaux présenteront leurs plus récentes technologie dans le secteur de l'industrie. Le thème central, « Integrated Industry – Creating Value » (« industrie intégrée : créer de la valeur ») met l'accent sur la commercialisation de plus en plus prépondérante dans l'industrie 4.0.
Plongez au cœur du plus grand événement technologique de l'année et visitez notre stand KIPP.

Infos : Hannover Messe

Goupille d'arrêt

La société HEINRICH KIPP WERK complète sa gamme avec de nouvelles goupilles d'arrêt. Celle-ci comprend des goupilles d'arrêt de différents types. La grande nouveauté est la »goupille d'arrêt autobloquante. Outre la version standard, elle est disponible avec une »poignée en T et une »poignée en L.

Fonctionnement : en appuyant sur le bouton situé à l'extrémité supérieure de la goupille, le ressort du boulon est activé. Les billes sont alors déverrouillées et entraînées vers l'intérieur. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent à nouveau dans leur position de départ (vers l'extérieur). Ce fonctionnement assure un verrouillage stable et autobloquant, excluant ainsi une libération accidentelle de la goupille.

MEDI grip

La gamme de produits MEDI grip de KIPP a été spécialement conçue pour les zones avec des exigences élevées en matière d'hygiène. Les éléments de manœuvre sont composés de plastique enrichi en micro-particules d'argent qui permet de réduire la colonisation bactérienne des surfaces. Les risques d'infection sont ainsi fortement diminués. Les produits MEDI grip sont principalement utilisés dans les domaines où les normes d'hygiène sont très strictes, à l'instar du milieu médical : hôpitaux, cabinets médicaux et établissements de soins.

Ces produits antibactériens sont également utilisés dans les sites de production de produits alimentaires. Cette gamme de produits présente l'avantage considérable d'offrir des éléments résistants à l'humidité et aux différents détergents.

Vers la gamme de produits

NATURE grip

La gamme de produits NATURE grip de KIPP est synonyme de qualité et de durabilité. Les produits sont fabriqués en biopolymère et en matières premières renouvelables, et sont exempts de dérivés de pétrole. La particularité du matériau employé réside dans son origine, étant donné que les fibres de bois utilisées proviennent de forêts allemandes exploitées selon des méthodes de culture durable. Les différentes poignées se distinguent par leur bonne résistance aux acides forts et aux bases. Les produits de la gamme NATURE grip, disponibles en version gris foncé ou dans une finition bois précieux, conviennent pour les applications en intérieur comme en extérieur.

Vers la gamme de produits

ESD (Electrostatically Sensitive Devices)

La gamme de produits ESD de KIPP offre une protection optimale pour les éléments de construction sensibles. Les éléments de manœuvre sont donc spécifiquement utilisés dans les zones de protection contre les charges électrostatiques contenant des composants sensibles aux charges électrostatiques. Les produits de la gamme ESD sont fabriqués dans un plastique spécial à capacité d'élimination des décharges électrostatiques, ce qui leur permet de répondre à la norme DIN EN 61340-5-1.
Les éléments de manœuvre de la gamme ESD sont largement utilisés dans les zones à risque d'explosion pour prévenir une possible décharge électrostatique. La capacité d'élimination des décharges électrostatiques des produits de la gamme ESD est testée par le TÜV Süd.

Vers la gamme de produits

Procurez-vous ici votre billet gratuit ! 

Veuillez vous inscrire en ligne avec votre numéro de coupon pour recevoir votre billet électronique personnalisé par mail.

Vous avez des questions et aimeriez en savoir plus sur nos produits ainsi que sur la société HEINRICH KIPP WERK ? Sur place, nous vous offrons la possibilité d'échanger avec nos experts et d'obtenir des informations détaillées sur les produits exposés ainsi que sur nos nouveautés.
Interlocuteur

Markus Schüle

Mobile +49 175 5781842

markus.schuele@kipp.com

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cuba
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33