Grupos de mercancía
Tuercas hexagonales, con elemento de sujeción DIN 980 ampliada
K1146

Tuercas hexagonales, con elemento de sujeción DIN 980 ampliada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Tuercas hexagonales con elemento de sujeción DIN 980 forma V (tuerca enteramente metálica, de una pieza).

En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.
La forma y las medidas de las versiones en acero inoxidable son iguales que en DIN 934 con un aplastamiento adicional.
Indicación sobre el dibujo:
a) Acero
b) Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1146 Tuercas hexagonales, con elemento de sujeción DIN 980 ampliada 166 kB
 Clases de resistencia 41,3 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 679 kB

Planos

Tuercas hexagonales, con elemento de sujeción DIN 980 ampliada

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clase de resistenciaD

EHMSWCADAcc.PrecioPedir
K1146.204acero8M47,664,22,27 A petición
K1146.205acero8M58,795,12,758 A petición
K1146.206acero8M611,0563,310 A petición
K1146.208acero8M814,3884,413 A petición
K1146.210acero8M1018,9105,517 A petición
K1146.212acero8M1221,1126,619 A petición
K1146.214acero8M1423,9147,722 A petición
K1146.216acero8M1626,76168,824 A petición
K1146.220acero8M2032,95201130 A petición
K1146.224acero8M2439,552413,236 A petición
K1146.227acero8M2745,22714,841 A petición
K1146.230acero8M3050,853016,546 A petición
K1146.308acero10M814,3884,413 A petición
K1146.310acero10M1018,9105,517 A petición
K1146.312acero10M1221,1126,619 A petición
K1146.314acero10M1423,9147,722 A petición
K1146.316acero10M1626,76168,824 A petición
K1146.320acero10M2032,95201130 A petición
K1146.324acero10M24352413,236 A petición
K1146.327acero10M2745,22714,841 A petición
K1146.330acero10M3050,853016,546 A petición
K1146.104acero inoxidable A270M47,663,22,27 A petición
K1146.105acero inoxidable A270M58,7942,758 A petición
K1146.106acero inoxidable A270M611,0553,310 A petición
K1146.108acero inoxidable A270M814,386,54,413 A petición
K1146.110acero inoxidable A270M1018,985,517 A petición
K1146.112acero inoxidable A270M1221,1106,619 A petición
K1146.114acero inoxidable A270M1423,9117,722 A petición
K1146.116acero inoxidable A270M1626,76138,824 A petición
K1146.120acero inoxidable A270M2032,95161130 A petición
K1146.124acero inoxidable A270M2439,551913,236 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Colombia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33