Grupos de mercancía
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 2000N, perforaciones atornilladas ocultas
K0044

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Cierres acodados con brida de sujeción para sostener y cerrar tapas, cubiertas de recipientes, revestimientos de máquinas y similares de forma segura. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones.
La fuerza de fijación se aplica mediante el tensado de una brida de sujeción.

Con ayuda de la perforación D2, los cierres acodados se pueden asegurar contra un aflojamiento accidental o precintar.

Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.

Pedir la placa de retención por separado.

La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
Accesorios:Placa de retención K0044.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0044 Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 2000N, perforaciones atornilladas ocultas 168 kB

Planos (vista completa)

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 2000N, perforaciones atornilladas ocultas

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 2000N, perforaciones atornilladas ocultas, forma A

Más información

Planos

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 2000N, perforaciones atornilladas ocultas, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónMaterial
del cuerpo
de base
FormaD2Fuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
K0044.1330571Fecho de engateaceroA2,81000 A petición
K0044.1330572Fecho de engateacero inoxidableA2,81000 A petición

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 2000N, perforaciones atornilladas ocultas, forma B

Más información

Planos

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción hasta 2000N, perforaciones atornilladas ocultas, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónMaterial
del cuerpo
de base
FormaD2Fuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
K0044.2350741Fecho de engateaceroB3,22000 A petición
K0044.2350742Fecho de engateacero inoxidableB3,22000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Colombia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33