Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero, compactos extensión completa, capacidad de carga hasta 480 kg
K2074

Carriles telescópicos de acero, compactos extensión completa,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero inoxidable.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Se vende por unidades.Indicación:En carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Los carriles telescópicos alcanzan las capacidades de carga mencionadas con un montaje lateral.

La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 70 % menor.

Idoneidad para una distancia entre carriles de hasta 1.000 mm.
Datos técnicos:Velocidad de desplazamiento máx.: 0,5 m/s.Rango de temperatura:-20 °C - +180 °C.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2074 Carriles telescópicos de acero, compactos extensión completa, capacidad de carga hasta 480 kg 142 kB
 Indicación técnica para carriles telescópicos fresados 303 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero, compactos extensión completa, capacidad de carga hasta 480 kg

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1DHLL1L2L3Número de
perforaciones
Carrera
S
Capacidad de carga
por par
kg
CADAcc.PrecioPedir
K2074.04007025M83240050-2008400440 A petición
K2074.04507025M83245050-2508450450 A petición
K2074.05007025M83250050-3008500460 A petición
K2074.05507025M83255050-3508550470 A petición
K2074.06007025M83260050-4008600480 A petición
K2074.06507025M83265050200-12650460 A petición
K2074.07007025M83270050225-12700440 A petición
K2074.07507025M83275050250-12750420 A petición
K2074.08007025M83280050275-12800400 A petición
K2074.08507025M83285050300-12850380 A petición
K2074.09007025M83290050325-12900360 A petición
K2074.09507025M83295050350-12950340 A petición
K2074.10007025M832100050375-121000320 A petición
K2074.10507025M832105050400-121050310 A petición
K2074.11007025M832110050425-121100300 A petición
K2074.11507025M832115050450-121150290 A petición
K2074.12007025M832120050475-121200280 A petición
K2074.12507025M832125050500-121250270 A petición
K2074.13007025M832130050525-121300260 A petición
K2074.14007025M832140050575-121400240 A petición
K2074.15007025M832150050625-121500220 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Colombia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33