Grupos de mercancía
Bisagras continuas de acero, acero inoxidable o aluminio
K2161

Bisagras continuas de acero, acero inoxidable o aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 y aluminio.Indicación:Las bisagras continuas, también conocidas como bisagras de piano, ofrecen una solución de alta calidad para numerosas aplicaciones y están disponibles en variantes perforadas y sin perforación. Estas bisagras, que están fabricadas de acero, acero inoxidable o aluminio, ofrecen una excelente combinación de robustez y versatilidad.

Gracias a su construcción precisa, las bisagras continuas permiten un movimiento sin fricción y una prolongada durabilidad sin señales de desgaste. Las variantes preperforadas facilitan el montaje y ofrecen una rápida solución de fijación, mientras que las que no están perforadas presentan la máxima flexibilidad para el montaje.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 K2161_Datasheet_31960_Bisagras_continuas_de_acero_acero_inoxidable_o_aluminio--es 154 kB

Planos (vista completa)

Bisagras continuas de acero, acero inoxidable o aluminio

Bisagras continuas de acero, acero inoxidable o aluminio, forma A

Más información

Planos

Bisagras continuas de acero, acero inoxidable o aluminio, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
Material
del componente
AB

B1D1SLlave del aceroCADAcc.PrecioPedir
K2161.0001508Asin perforaciónaceroacero152040151,50,8- A petición
K2161.0002008Asin perforaciónaceroacero2020401520,8- A petición
K2161.0202006Asin perforaciónaluminioacero202000152,40,6- A petición
K2161.0102008Asin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable2020401520,81.4301 A petición
K2161.0002508Asin perforaciónaceroacero2520401520,8- A petición
K2161.0102508Asin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable2520401520,81.4301 A petición
K2161.0202508Asin perforaciónaluminioacero2510001520,8- A petición
K2161.0003008Asin perforaciónaceroacero3020401520,8- A petición
K2161.0103008Asin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable3020401520,81.4301 A petición
K2161.0003010Asin perforaciónaceroacero3020401521- A petición
K2161.0103010Asin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable30204015211.4301 A petición
K2161.0203010Asin perforaciónaluminioaluminio3019801521- A petición
K2161.0003510Asin perforaciónaceroacero3520401521- A petición
K2161.0203510Asin perforaciónaluminioaluminio3519953031- A petición
K2161.0004012Asin perforaciónaceroacero4020403031,2- A petición
K2161.0104012Asin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable4020403031,21.4301 A petición
K2161.0104015Asin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable4020401541,51.4301 A petición
K2161.0204012Asin perforaciónaluminioaluminio4020403031,2- A petición
K2161.0005012Asin perforaciónaceroacero5020403031,2- A petición
K2161.0105012Asin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable5020403031,21.4301 A petición
K2161.0205012Asin perforaciónaluminioaluminio5020403031,2- A petición
K2161.0006020Asin perforaciónaceroacero6020403062- A petición
K2161.0106020Asin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable60204030621.4301 A petición
K2161.0206020Asin perforaciónaluminioaluminio6019953062- A petición
K2161.0007020Asin perforaciónaceroacero7020403062- A petición
K2161.0107020Asin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable70204030621.4301 A petición
K2161.0008030Asin perforaciónaceroacero8020004063- A petición
K2161.0108030Asin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable80200040631.4301 A petición
K2161.0208030Asin perforaciónaluminioaluminio8019954063- A petición
K2161.0010030Asin perforaciónaceroacero100200040103- A petición
K2161.0110030Asin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable100200040631.4301 A petición
K2161.0210040Asin perforaciónaluminioacero100100040104- A petición
K2161.0012050Asin perforaciónaceroacero120100040105- A petición
K2161.0112020Asin perforaciónacero inoxidable A2acero inoxidable120210030621.4301 A petición

Bisagras continuas de acero, acero inoxidable o aluminio, forma B

Más información

Planos

Bisagras continuas de acero, acero inoxidable o aluminio, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
Material
del componente
AA1B

B1B2DD1SLlave del aceroCADAcc.PrecioPedir
K2161.1002008BPerforadoaceroacero2014204015602,820,8- A petición
K2161.1102008BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable2014204015602,820,81.4301 A petición
K2161.1002508BPerforadoaceroacero2514204015602,820,8- A petición
K2161.1102508BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable2514204015603,620,81.4301 A petición
K2161.1003008BPerforadoaceroacero3016,8204015603,920,8- A petición
K2161.1003010BPerforadoaceroacero3016,8204015603,921- A petición
K2161.1103010BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable3016,8204015603,9211.4301 A petición
K2161.1003510BPerforadoaceroacero3519,5204015604,521- A petición
K2161.1004012BPerforadoaceroacero4022,7204030604,231,2- A petición
K2161.1104012BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable4022,7204030604,231,21.4301 A petición
K2161.1104015BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable4022,720401560441,51.4301 A petición
K2161.1005012BPerforadoaceroacero502820403060431,2- A petición
K2161.1105012BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable502820403060431,21.4301 A petición
K2161.1106020BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable6035204030604621.4301 A petición
K2161.1108030BPerforadoacero inoxidable A2acero inoxidable8035200040605,2631.4301 A petición
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
Colombia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33