- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- K0434
Bisagras de plástico que se pueden colgar, izquierda
- K0434
Bisagras de plástico que se pueden colgar, derecha
- K0435
Bisagras de plástico
- K1963
Bisagras de plástico, separables, desmontables
- K0436
Bisagras de plástico con función de sujeción
- K0437
Bisagras de plástico con agujeros alargados
- K0438
Bisagras de plástico con salientes guía, se pueden colgar
- K0439
Bisagras de plástico con función de retención
- K0440
Bisagras de plástico con fricción ajustable
- K1195
Bisagra de aluminio con fricción ajustable
- K1196
Bisagras de aluminio con fricción ajustable
- K1518
Bisagras de acero inoxidable con fricción preajustada
- K1197
Bisagra de aluminio con función de retención
- K1198
Bisagras de aluminio con función de retención
- K1004
Bisagras de plástico con perforación de fijación
- K1005
Bisagras de plástico con casquillo
- K1006
Bisagras de plástico con tornillo de fijación
- K1007
Bisagras de plástico con casquillo y tornillo de fijación
- K2119
Bisagras de espiga de plástico
- K0441
Bisagras de fundición inyectada de cinc con agujeros alargados
- K0442
Bisagras de fundición inyectada de cinc con función de sujeción
- K1897
Bisagras de fundición inyectada de cinc
- K1898
Bisagras de fundición inyectada de cinc, ajustables
- K1899
Bisagras de fundición inyectada de cinc con tornillo de fijación
- K2101
Bisagras Aluminio, interior, con alma
- K2102
Medias bisagras Aluminio, interiores
- K2103
Medias bisagras Aluminio, exteriores
- K2104
Ejes acero de inoxidable para medias bisagras
- K2105
Embellecedoras de plástico para medias bisagras
- K0579
Bisagras de aluminio que se pueden colgar, izquierda
- K0579
Bisagras de aluminio que se pueden colgar, derecha
- K0580
Bisagras de aluminio
- K1084
Bisagras de acero inoxidable
- K1343
Bisagra de acero inoxidable
- K1852
Bisagras de acero inoxidable
- K1964
Bisagras de acero inoxidable, separables, desmontables
- K1853
Bisagras de acero inoxidable con tornillo de fijación
- K1900
Bisagras de acero inoxidable ajustables
- K1085
Bisagras de acero inoxidable
- K1341
Bisagras de acero inoxidable
- K1809
Bisagras de acero inoxidable
- K1810
Bisagras de acero inoxidable con tornillo de fijación
- K1346
Bisagras atornillables ajustables de acero inoxidable
- K1348
Bisagra de acero inoxidable
- K1345
Bisagras de acero inoxidable que se pueden colgar, derecha
- K1345
Bisagras de acero inoxidable que se pueden colgar, izquierda
- K1342
Bisagras que se pueden descolgar de acero inoxidable
- K1347
Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable
- K1141
Bisagras de acero, sin mantenimiento
- K1082
Bisagras de chapa de acero o chapa de acero inoxidable
- K1349
Bisagras atornillables de acero inoxidable
- K1517
Bisagras de acero inoxidable
- K2161
Bisagras continuas de acero, acero inoxidable o aluminio
- K2162
Bisagras continuas de acero inoxidable con tope
- K1447
Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de apertura 90°
- K1448
Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de apertura 125°
- K1449
Bisagras de acero interiores, ángulo de apertura 110°
- K1519
Bisagras de acero interiores ángulo de apertura 110°
- K1140
Bisagras soldables
- K1805
Bisagras de acero o acero inoxidable soldables
- K1173
Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 50 mm
- K1174
Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 75 mm
- K1175
Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 120 mm
- K1176
Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm
- K1177
Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 240 mm
- K1178
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,20 Nm
- K1179
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,35 Nm
- K1665
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,50 Nm
- K1180
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,7 Nm
- K1666
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,7 Nm, versión larga
- K1667
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,9 Nm, versión larga
- K1181
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 1,3 Nm
- K1182
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 3,8 Nm
- K2330
Bisagras elásticas con perfil de aluminio y amortiguación
- K1142
Bisagras angulares con tuercas de fijación
- K1143
Bisagras angulares con tuercas de fijación, versión larga
- K1338
Bisagras angulares con tuercas de fijación
- K1144
Bisagras angulares con agujero avellanado, versión larga
- K1304
Bisagra de acero inoxidable atornillables
- K0985
Bisagras de acero inoxidable soldables
- K1337
Bisagras de acero inoxidable, soldables
- K0984
Bisagras soldables
- K1499
Interruptores de seguridad de bisagra
- K1501
Interruptores de seguridad de bisagra versión alargada
- K1874
Conectores macho M8x1, casquillo con cierre de rosca sin apantallar
- K1498
Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K2161Bisagras continuas de acero, acero inoxidable o aluminio |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 y aluminio.Indicación:Las bisagras continuas, también conocidas como bisagras de piano, ofrecen una solución de alta calidad para numerosas aplicaciones y están disponibles en variantes perforadas y sin perforación. Estas bisagras, que están fabricadas de acero, acero inoxidable o aluminio, ofrecen una excelente combinación de robustez y versatilidad.
Gracias a su construcción precisa, las bisagras continuas permiten un movimiento sin fricción y una prolongada durabilidad sin señales de desgaste. Las variantes preperforadas facilitan el montaje y ofrecen una rápida solución de fijación, mientras que las que no están perforadas presentan la máxima flexibilidad para el montaje.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Material del cuerpo de base | Material del componente | A | A1 | B | B1 | B2 | D | D1 | S | Llave del acero | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2161.0001508 | A | sin perforación | acero | acero | 15 | - | 2040 | 15 | - | - | 1,5 | 0,8 | - |  | | A petición | | K2161.0002008 | A | sin perforación | acero | acero | 20 | - | 2040 | 15 | - | - | 2 | 0,8 | - |  | | A petición | | K2161.0202006 | A | sin perforación | aluminio | acero | 20 | - | 2000 | 15 | - | - | 2,4 | 0,6 | - |  | | A petición | | K2161.0102008 | A | sin perforación | acero inoxidable A2 | acero inoxidable | 20 | - | 2040 | 15 | - | - | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | A petición | | K2161.0002508 | A | sin perforación | acero | acero | 25 | - | 2040 | 15 | - | - | 2 | 0,8 | - |  | | A petición | | K2161.0102508 | A | sin perforación | acero inoxidable A2 | acero inoxidable | 25 | - | 2040 | 15 | - | - | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | A petición | | K2161.0202508 | A | sin perforación | aluminio | acero | 25 | - | 1000 | 15 | - | - | 2 | 0,8 | - |  | | A petición | | K2161.0003008 | A | sin perforación | acero | acero | 30 | - | 2040 | 15 | - | - | 2 | 0,8 | - |  | | A petición | | K2161.0103008 | A | sin perforación | acero inoxidable A2 | acero inoxidable | 30 | - | 2040 | 15 | - | - | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | A petición | | K2161.0003010 | A | sin perforación | acero | acero | 30 | - | 2040 | 15 | - | - | 2 | 1 | - |  | | A petición | | K2161.0103010 | A | sin perforación | acero inoxidable A2 | acero inoxidable | 30 | - | 2040 | 15 | - | - | 2 | 1 | 1.4301 |  | | A petición | | K2161.0203010 | A | sin perforación | aluminio | aluminio | 30 | - | 1980 | 15 | - | - | 2 | 1 | - |  | | A petición | | K2161.0003510 | A | sin perforación | acero | acero | 35 | - | 2040 | 15 | - | - | 2 | 1 | - |  | | A petición | | K2161.0203510 | A | sin perforación | aluminio | aluminio | 35 | - | 1995 | 30 | - | - | 3 | 1 | - |  | | A petición | | K2161.0004012 | A | sin perforación | acero | acero | 40 | - | 2040 | 30 | - | - | 3 | 1,2 | - |  | | A petición | | K2161.0104012 | A | sin perforación | acero inoxidable A2 | acero inoxidable | 40 | - | 2040 | 30 | - | - | 3 | 1,2 | 1.4301 |  | | A petición | | K2161.0104015 | A | sin perforación | acero inoxidable A2 | acero inoxidable | 40 | - | 2040 | 15 | - | - | 4 | 1,5 | 1.4301 |  | | A petición | | K2161.0204012 | A | sin perforación | aluminio | aluminio | 40 | - | 2040 | 30 | - | - | 3 | 1,2 | - |  | | A petición | | K2161.0005012 | A | sin perforación | acero | acero | 50 | - | 2040 | 30 | - | - | 3 | 1,2 | - |  | | A petición | | K2161.0105012 | A | sin perforación | acero inoxidable A2 | acero inoxidable | 50 | - | 2040 | 30 | - | - | 3 | 1,2 | 1.4301 |  | | A petición | | K2161.0205012 | A | sin perforación | aluminio | aluminio | 50 | - | 2040 | 30 | - | - | 3 | 1,2 | - |  | | A petición | | K2161.0006020 | A | sin perforación | acero | acero | 60 | - | 2040 | 30 | - | - | 6 | 2 | - |  | | A petición | | K2161.0106020 | A | sin perforación | acero inoxidable A2 | acero inoxidable | 60 | - | 2040 | 30 | - | - | 6 | 2 | 1.4301 |  | | A petición | | K2161.0206020 | A | sin perforación | aluminio | aluminio | 60 | - | 1995 | 30 | - | - | 6 | 2 | - |  | | A petición | | K2161.0007020 | A | sin perforación | acero | acero | 70 | - | 2040 | 30 | - | - | 6 | 2 | - |  | | A petición | | K2161.0107020 | A | sin perforación | acero inoxidable A2 | acero inoxidable | 70 | - | 2040 | 30 | - | - | 6 | 2 | 1.4301 |  | | A petición | | K2161.0008030 | A | sin perforación | acero | acero | 80 | - | 2000 | 40 | - | - | 6 | 3 | - |  | | A petición | | K2161.0108030 | A | sin perforación | acero inoxidable A2 | acero inoxidable | 80 | - | 2000 | 40 | - | - | 6 | 3 | 1.4301 |  | | A petición | | K2161.0208030 | A | sin perforación | aluminio | aluminio | 80 | - | 1995 | 40 | - | - | 6 | 3 | - |  | | A petición | | K2161.0010030 | A | sin perforación | acero | acero | 100 | - | 2000 | 40 | - | - | 10 | 3 | - |  | | A petición | | K2161.0110030 | A | sin perforación | acero inoxidable A2 | acero inoxidable | 100 | - | 2000 | 40 | - | - | 6 | 3 | 1.4301 |  | | A petición | | K2161.0210040 | A | sin perforación | aluminio | acero | 100 | - | 1000 | 40 | - | - | 10 | 4 | - |  | | A petición | | K2161.0012050 | A | sin perforación | acero | acero | 120 | - | 1000 | 40 | - | - | 10 | 5 | - |  | | A petición | | K2161.0112020 | A | sin perforación | acero inoxidable A2 | acero inoxidable | 120 | - | 2100 | 30 | - | - | 6 | 2 | 1.4301 |  | | A petición | | K2161.1002008 | B | Perforado | acero | acero | 20 | 14 | 2040 | 15 | 60 | 2,8 | 2 | 0,8 | - |  | | A petición | | K2161.1102008 | B | Perforado | acero inoxidable A2 | acero inoxidable | 20 | 14 | 2040 | 15 | 60 | 2,8 | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | A petición | | K2161.1002508 | B | Perforado | acero | acero | 25 | 14 | 2040 | 15 | 60 | 2,8 | 2 | 0,8 | - |  | | A petición | | K2161.1102508 | B | Perforado | acero inoxidable A2 | acero inoxidable | 25 | 14 | 2040 | 15 | 60 | 3,6 | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | A petición | | K2161.1003008 | B | Perforado | acero | acero | 30 | 16,8 | 2040 | 15 | 60 | 3,9 | 2 | 0,8 | - |  | | A petición | | K2161.1003010 | B | Perforado | acero | acero | 30 | 16,8 | 2040 | 15 | 60 | 3,9 | 2 | 1 | - |  | | A petición | | K2161.1103010 | B | Perforado | acero inoxidable A2 | acero inoxidable | 30 | 16,8 | 2040 | 15 | 60 | 3,9 | 2 | 1 | 1.4301 |  | | A petición | | K2161.1003510 | B | Perforado | acero | acero | 35 | 19,5 | 2040 | 15 | 60 | 4,5 | 2 | 1 | - |  | | A petición | | K2161.1004012 | B | Perforado | acero | acero | 40 | 22,7 | 2040 | 30 | 60 | 4,2 | 3 | 1,2 | - |  | | A petición | | K2161.1104012 | B | Perforado | acero inoxidable A2 | acero inoxidable | 40 | 22,7 | 2040 | 30 | 60 | 4,2 | 3 | 1,2 | 1.4301 |  | | A petición | | K2161.1104015 | B | Perforado | acero inoxidable A2 | acero inoxidable | 40 | 22,7 | 2040 | 15 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | 1.4301 |  | | A petición | | K2161.1005012 | B | Perforado | acero | acero | 50 | 28 | 2040 | 30 | 60 | 4 | 3 | 1,2 | - |  | | A petición | | K2161.1105012 | B | Perforado | acero inoxidable A2 | acero inoxidable | 50 | 28 | 2040 | 30 | 60 | 4 | 3 | 1,2 | 1.4301 |  | | A petición | | K2161.1106020 | B | Perforado | acero inoxidable A2 | acero inoxidable | 60 | 35 | 2040 | 30 | 60 | 4 | 6 | 2 | 1.4301 |  | | A petición | | K2161.1108030 | B | Perforado | acero inoxidable A2 | acero inoxidable | 80 | 35 | 2000 | 40 | 60 | 5,2 | 6 | 3 | 1.4301 |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|