Groupes de marchandise
Bouchon de protection en aluminium
K0862

Bouchon de protection en aluminium

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Naturel.Nota :Afin de protéger les taraudages des copeaux et de la poussière, ceux-ci doivent être fermés à l´aide des bouchons de protection. Laisser les bouchons de protection dans les trous qui ne sont pas utilisés !
Utiliser les bouchons de protection en aluminium lorsque le liquide de coupe utilisé est corrosif ou lorsqu’un fraisage est fait sans lubrification.
Avantages :La bague d'étanchéité (formes B et C) empêche la pénétration de liquides de refroidissement dans les trames modulaires.Sur demande :Divers coloris pour permettre la différenciation avec les éléments de base à trame modulaire.Indication de dessin :
Forme A : à six pans creux, sans joint torique
Forme B : à six pans creux, avec joint torique
Forme C : à fente, avec joint torique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0862 Bouchon de protection en aluminium 246 kB
 Informations techniques perçages et entraxes des trames M12, M16 55 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouchon de protection en aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Finition 2D

D1GLL1NSWCAOAcc.PrixCommander
K0862.1000815Aà six pans creuxsans joint torique12,611,9M8157,5-4 Sur demande
K0862.1001221Aà six pans creuxsans joint torique1311,9M122111,5-4 Sur demande
K0862.1001626Aà six pans creuxsans joint torique1715,9M162615-5 Sur demande
K0862.1002035Aà six pans creuxsans joint torique2119,9M203519-5 Sur demande
K0862.2100815Bà six pans creuxavec joint torique12,611,9M8157,5-4 Sur demande
K0862.2101221Bà six pans creuxavec joint torique1311,9M122111,5-4 Sur demande
K0862.2101626Bà six pans creuxavec joint torique1715,9M162615-5 Sur demande
K0862.2102035Bà six pans creuxavec joint torique2119,9M203519-5 Sur demande
K0862.3110815Cavec fenteavec joint torique11,911,9M8157,52- Sur demande
K0862.3111221Cavec fenteavec joint torique11,911,9M122111,52- Sur demande
K0862.3111626Cavec fenteavec joint torique15,915,9M1626152- Sur demande
K0862.3112035Cavec fenteavec joint torique19,919,9M2035192- Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33