Groupes de marchandise
Embase pour pince de serrage
K1183

Embase pour pince de serrage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Nickelé.Nota :L'embase permet de positionner des pinces de serrage pour bridage extérieur comme intérieur.
La vis de serrage latérale permet d'actionner la pince de serrage de forme et de serrer la pièce sur son contour.
La pince de serrage de forme peut être protégé contre le retournement grâce à une goupille cylindrique.
Les pinces de serrage sont positionnées sur l'embase à l'aide de 2 goupilles cylindriques.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1183 Embase pour pince de serrage 226 kB
 Informations techniques pour pinces de serrage 1,6 MB

Dessins

Embase pour pince de serrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceADD1

D2D3D4D5HH1SWTP1P2pour
vis
Couple
de serrage
max. Nm
F1=Max. bridage
extérieur (kN)
F2=Max. bridage
intérieur (kN)
CAOAcc.PrixCommander
K1183.065226528M842M6x16351288613M6154,54,5 Sur demande
K1183.090309042M1060M8x1,2584014810815M82577 Sur demande
K1183.1204312055M1080M10x1,510451810121119M10401010 Sur demande
K1183.1606016063M12110M12x1,7512502410141325M12401210 Sur demande