Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de traitement.
Boule: plastique.
Finition :Traité et bruni.
Boule : plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Nota :* Force manuelle admissible pour la poignée.Accessoires :Poignée standard K0915.
Poignée dynamométrique K0916.
Bras de serrage pour ensemble de bridage pivotant K0912.03006010 et K0912.04007516.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0912 Ensemble de bridage pivotant 222 kB
 Renseignement technique pour ensemble de bridage pivotant 50,7 kB
 Diagrammes d'effort 43 kB

Dessins (aperçu complet)

Ensemble de bridage pivotant

Ensemble de bridage pivotant, rotation à gauche

plus d'infos

Dessins

Ensemble de bridage pivotant, rotation à gauche

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinitionPoignéeA
min.
A
max.
BCDEFGJKLMNPRSTUVForce de serrage NForce
manuelle
FH (N)
CAOAcc.PrixCommander
K0912.003232gauchesans poignée31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M5--800150*  Sur demande
K0912.004540gauchesans poignée44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6--1200200*  Sur demande
K0912.013232gaucheavec poignée31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M52073800150*  Sur demande
K0912.014540gaucheavec poignée44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6251071200200*  Sur demande

Ensemble de bridage pivotant, rotation à droite

plus d'infos

Dessins

Ensemble de bridage pivotant, rotation à droite

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinitionPoignéeA
min.
A
max.
BCDEFGJKLMNPRSTUVForce de serrage NForce
manuelle
FH (N)
CAOAcc.PrixCommander
K0912.103232droitesans poignée31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M5--800150*  Sur demande
K0912.104540droitesans poignée44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6--1200200*  Sur demande
K0912.113232droiteavec poignée31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M52073800150*  Sur demande
K0912.114540droiteavec poignée44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6251071200200*  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33