Groupes de marchandise
Station de serrage UNILOCK
K1009

Station de serrage UNILOCK

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Module de bridage en acier de traitement.
Plaque de base en acier 1.1730.
Finition :Surfaces fonctionnelles du module de bridage trempées et rectifiées.
Plaque de base rectifiée sur les deux faces.
Nota :Stations de bridage multiple prêtes à l'emploi avec modules de bridage UNILOCK ERGO 138 intégrés. Ces stations de bridage sont fixées sur la table de la machine au moyen de brides de serrage ou par vissage direct.
Les schémas de perçage courants pour la fixation situés sur la face arrière sont pré-centrés.
Ces stations de bridage peuvent être alignées à l'aide des alésages de référence 14H7.
Les modules de bridage sont actionnés de manière centralisée par un raccord pneumatique.
Les forces de serrage élevées sont générées par le bloc-ressort intégré (l'unité est serrée sans pression).
Le desserrage est pneumatique.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N/module
- Force de serrage (M12) 50 000 N/module
- Force de serrage (M16) 75 000 N/module
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9.

Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Données techniques :- Force de rétraction avec turbo de 18 kN/module.
- Pression d'ouverture : 6 bars, air lubrifié.
- Pression turbo : 6 bars.
- Raccord d'air : G1/4.
- Répétabilité ≤ 0,005 mm.
- Alésages de référence 14H7 pour l'alignement de la plaque de bridage.
Sur demande :Station de serrage avec dimensions spéciales.Accessoires :Brides de serrage UNILOCK pour stations de bridage UNILOCK K1869.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1009 Station de serrage UNILOCK 258 kB
 Informations techniques pour système de serrage à point zéro 116 kB

Dessins (aperçu complet)

Station de serrage UNILOCK

Plaque de bridage UNILOCK, 4-module

plus d'infos

Dessins

Plaque de bridage UNILOCK, 4-module

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 2FormeType de formePoids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K1009.42003953954-moduleAsans sécurité anti-rotation35 Sur demande

Plaque de bridage UNILOCK, 6-module

plus d'infos

Dessins

Plaque de bridage UNILOCK, 6-module

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 2FormeType de formePoids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K1009.62005953956-moduleAsans sécurité anti-rotation52,2 Sur demande