Groupes de marchandise

Changement rapide d´outilage

retour

Changement rapide d´outillage UNILOCK

Dans le domaine du serrage de pièces, la société HEINRICH KIPP WERK propose une palette de produits qui englobe le domaine de l'usinage complet 5 axes. Le système de serrage point zéro UNILOCK est le système de serrage stationnaire classique pour l'équipement de pièces, moyens de serrage ou dispositifs sur des centres d'usinage à 3, 4 et 5 axes. Il permet de réduire les temps d'équipement et est extrêmement flexible grâce à sa modularité.
Fonctionnement Système de serrage point zéro UNILOCK
Le système de serrage point zéro KIPP UNILOCK garantit un serrage rapide et précis ainsi qu'un référencement de dispositifs et pièces à usiner. Le système de serrage stationnaire est utilisable sur toutes les machines-outils, centres d'usinage et mesureuses. Il bride les palettes, tours de serrage et stations de serrage par l'intermédiaire de tenons de serrage. Le centrage de haute précision au moyen de cônes courts permet d'obtenir une très bonne répétabilité.
Avantages système de serrage point zéro modulaire
KIPP UNILOCK augmente la productivité grâce à un équipement en parallèle, pendant le fonctionnement des dispositifs. Le système de serrage point zéro est disponible dans différentes tailles. La structure modulaire permet une conversion ou un démontage aisé du système. Un grand choix de stations de serrage adaptées à toutes les machines courantes rendent ce système très flexible. Avantage supplémentaire : une taille de tenon de serrage unique pour tous les systèmes UNILOCK.

Changement rapide d´outillage UNI lock

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33