Groupes de marchandise
Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme E, avec trou lisse
K0164_E

Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme E,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Moyeu en acier inoxydable 1.4305 blanc.
Poignée pivotante, acier inoxydable 1.4305 blanc.

Finition :Poli finition miroir.Nota :Le volant est livré avec la poignée non montée.Sur demande :Autres alésages.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0164_E Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme E, avec trou lisse 181 kB

Dessins

Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme E, avec trou lisse

Sélection/filtre d'articles

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33