Groupes de marchandise
Règles en aluminium, autoadhésives ou avec perçages, épaisseur 2 mm
K0757

Règles en aluminium, autoadhésives ou avec perçages, épaisseur...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Anodisé, noir.Nota :Règle rigide en aluminium avec face arrière autoadhésive ou perçages. Section 15 x 2 mm.

Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noire dotée d'une graduation claire. Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande :– Point zéro en bas à droite/gauche ou au centre
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0757 Règles en aluminium, autoadhésives ou avec perçages, épaisseur 2 mm 196 kB

Dessins (aperçu complet)

Règles en aluminium, autoadhésives ou avec perçages, épaisseur 2 mm

Règles en aluminium, autoadhésives ou avec perçages, épaisseur 2 mm

plus d'infos

Dessins

Règles en aluminium, autoadhésives ou avec perçages, épaisseur 2 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de produitMode de fixationFinition 1Point zéroPasGraduationBHLL1CAOAcc.PrixCommander
K0757.000010X0250Règleautoadhésifhorizontalà gauche1 mmen bas152250250 Sur demande
K0757.000010X0500Règleautoadhésifhorizontalà gauche1 mmen bas152500500 Sur demande
K0757.000010X0750Règleautoadhésifhorizontalà gauche1 mmen bas152750750 Sur demande
K0757.000010X1000Règleautoadhésifhorizontalà gauche1 mmen bas15210001000 Sur demande
K0757.010010X0250Règleautoadhésifverticalen haut1 mmà gauche152250250 Sur demande
K0757.010010X0500Règleautoadhésifverticalen haut1 mmà gauche152500500 Sur demande
K0757.010010X0750Règleautoadhésifverticalen haut1 mmà gauche152750750 Sur demande
K0757.010010X1000Règleautoadhésifverticalen haut1 mmà gauche15210001000 Sur demande
K0757.100010X0250Règleavec perçageshorizontalà gauche1 mmen bas152250260 Sur demande
K0757.100010X0500Règleavec perçageshorizontalà gauche1 mmen bas152500510 Sur demande
K0757.100010X0750Règleavec perçageshorizontalà gauche1 mmen bas152750760 Sur demande
K0757.100010X1000Règleavec perçageshorizontalà gauche1 mmen bas15210001010 Sur demande
K0757.110010X0250Règleavec perçagesverticalen haut1 mmà gauche152250260 Sur demande
K0757.110010X0500Règleavec perçagesverticalen haut1 mmà gauche152500510 Sur demande
K0757.110010X0750Règleavec perçagesverticalen haut1 mmà gauche152750760 Sur demande
K0757.110010X1000Règleavec perçagesverticalen haut1 mmà gauche15210001010 Sur demande

Vernier et points zéro en aluminium, autoadhésifs ou avec perçage, épaisseur 2 mm

plus d'infos

Dessins

Vernier et points zéro en aluminium, autoadhésifs ou avec perçage, épaisseur 2 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de produitType de fixationFinition 1Point zéroGraduationBHCAOAcc.PrixCommander
K0757.0001Vernierautoadhésifhorizontalà gaucheen haut152 Sur demande
K0757.0101Vernierautoadhésifverticalen hautà droite152 Sur demande
K0757.00point zéroautoadhésifhorizontal--152 Sur demande
K0757.01point zéroautoadhésifvertical--152 Sur demande
K0757.1001Vernieravec perçageshorizontalà gaucheen haut152 Sur demande
K0757.1101Vernieravec perçagesverticalen hautà droite152 Sur demande
K0757.10point zéroavec perçageshorizontal--152 Sur demande
K0757.11point zéroavec perçagesvertical--152 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33