Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de nivelle sphérique en Inox.
À partir de Ø 14 mm en aluminium.
Regard en verre.
Finition :Aluminium anodisé noir.Nota :Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Contour de la bulle très précis et élimination de la parallaxe grâce au contour interne de la bulle.
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage transparent
Plage de température :-35 °C jusqu’à +55 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1156 Corps de nivelle sphérique 268 kB

Dessins

Corps de nivelle sphérique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
D1

HSensibilitéCAOAcc.PrixCommander
K1156.120710acier inoxydable12610' Sur demande
K1156.120725acier inoxydable12625' Sur demande
K1156.140710aluminium146,510' Sur demande
K1156.140720aluminium146,520' Sur demande
K1156.150710aluminium156,510' Sur demande
K1156.150720aluminium156,820' Sur demande
K1156.200810aluminium208,510' Sur demande
K1156.200820aluminium208,520' Sur demande
K1156.250910aluminium258,510' Sur demande
K1156.250920aluminium258,520' Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33