Groupes de marchandise
Douille de logement pour goupille d'arrêt
K1065

Douille de logement pour goupille d'arrêt

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Acier, nickelé.
Inox naturel.
Nota :Cotes de montage de la forme A :
fixation avec écrou, plaques d'une épaisseur de 10 mm max.
Cotes de montage de la forme B :
vissée, pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm ou dans un trou borgne.
Sur demande :Écrou adapté (K0700) et outil de montage (K0317).Caractéristiques  :
RoHS

Dessins

Douille de logement pour goupille d'arrêt

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

DD1MHD2D3StatutCAOAcc.PrixCommander
K1065.6acier616M12x1,5151613fin de série Sur demande
K1065.10acier1020M16x1,5172017fin de série Sur demande
K1065.61acier inoxydable616M12x1,5151613 Sur demande
K1065.101acier inoxydable1020M16x1,5172017 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33