Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Laiton.Finition :Nickelé.Nota :Le raccord vissé est une pièce de rechange destinée au doigt d'indexage avec commande à distance K1502.Accessoires :Câble métallique avec bille K2023.
Gaine de câble avec tube intérieur K2024.
Embout K2025.
Vis d'arrêt K2026.
Écrou hexagonal K0700.
Indication de dessin :
1) Vis HC
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2027 Raccords vissés Serrage par vis HC 207 kB

Dessins

Raccords vissés Serrage par vis HC

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière du corps de baseSurface
corps
DD1

D2LL1CAOAcc.PrixCommander
K2027.03180507laitonnickelé5M41,873,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33