Groupes de marchandise
Boutons étoile en fonte grise, DIN 6336, forme B, perçage traversant
K0151_B

Boutons étoile en fonte grise, DIN 6336, forme B, perçage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 200.Finition :Tribofinition.
Naturel.
Sur demande :Les boutons étoile avec revêtement plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0151_B Boutons étoile en fonte grise, DIN 6336, forme B, perçage traversant 189 kB

Dessins

Boutons étoile en fonte grise, DIN 6336, forme B, perçage traversant

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeSurface
corps
DD1D2HCAOAcc.PrixCommander
K0151.206Btribofinition6321220 Sur demande
K0151.208Btribofinition8401425 Sur demande
K0151.210Btribofinition10501832 Sur demande
K0151.212Btribofinition12632040 Sur demande
K0151.216Btribofinition16802550 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33