Groupes de marchandise
Bouton triangle, avec vis
K1020_AG

Bouton triangle, avec vis

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Pastille en thermoplastique.
Classe de résistance de l'acier : 5.8.
Finition :Poignée et couvercle gris foncé (RAL 7021).
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Sur demande :Autres longueurs de vis et coloris.
Inox.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1020_AG Bouton triangle, avec vis 181 kB

Dessins

Bouton triangle, avec vis

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2HH1LCAOAcc.PrixCommander
K1020.18008X15LM88029,253,53115 Sur demande
K1020.18008X20LM88029,253,53120 Sur demande
K1020.18008X30LM88029,253,53130 Sur demande
K1020.18008X40LM88029,253,53140 Sur demande
K1020.18008X50LM88029,253,53150 Sur demande
K1020.18010X15LM108029,253,53115 Sur demande
K1020.18010X20LM108029,253,53120 Sur demande
K1020.18010X30LM108029,253,53130 Sur demande
K1020.18010X40LM108029,253,53140 Sur demande
K1020.18010X50LM108029,253,53150 Sur demande
K1020.18012X15LM128029,253,53115 Sur demande
K1020.18012X20LM128029,253,53120 Sur demande
K1020.18012X30LM128029,253,53130 Sur demande
K1020.18012X40LM128029,253,53140 Sur demande
K1020.18012X50LM128029,253,53150 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33