Groupes de marchandise
Embase pour pied réglable, plastique, Forme E
K0423_E

Embase pour pied réglable, plastique, Forme E

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase: thermoplastique renforcé de fibre de verre.Finition :noir.Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche filetée. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche filetée de la gamme.
Broches filetées assorties : voir K0427.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0423_E Embase pour pied réglable, plastique, Forme E 180 kB
 Informations techniques concernant le pied réglable 538 kB

Dessins

Embase pour pied réglable, plastique, Forme E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0423.5080E80551812  Sur demande
K0423.5100E100741812  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33