Groupes de marchandise
Bouchons en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds
K2036_A

Bouchons en plastique avec surface de glissement en feutre pour...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en polyéthylène.
Surface de glissement en feutre aiguilleté synthétique.
Finition :Corps de base noir.Nota :La surface en feutre permet un glissement et un déplacement en douceur et sans bruit.

Les lamelles sont fermées ou discontinues. Pour des raisons techniques de production, une coulée résiduelle peut dépasser la longueur de la tige.
Utilisation :Les bouchons sont utilisés dans les tubes en acier, les caches de tubes ou encore les châssis en aluminium dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de la maison. Conviennent particulièrement aux sols fragiles et durs, tels que la pierre ou le stratifié, pour éviter les rayures.Montage :Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2036_A Bouchons en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds 410 kB

Dessins

Bouchons en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2FormeType de formeDH

H1LAssorti à CAOAcc.PrixCommander
K2036.00120820pour tube rondArond123,53,510Ø12x0,8-2 Sur demande
K2036.00130820pour tube rondArond1343,511,5Ø13x0,8-2 Sur demande
K2036.00140820pour tube rondArond1453,510,5Ø14x0,8-2 Sur demande
K2036.00150820pour tube rondArond1533,511,5Ø15x0,8-2 Sur demande
K2036.00160820pour tube rondArond1653,511,5Ø16x0,8-2 Sur demande
K2036.00180825pour tube rondArond1853,511,5Ø18x0,8-2,5 Sur demande
K2036.00190825pour tube rondArond1953,511,5Ø19x0,8-2,5 Sur demande
K2036.00200825pour tube rondArond2053,511,5Ø20x0,8-2,5 Sur demande
K2036.00220830pour tube rondArond2253,511,5Ø22x0,8-3 Sur demande
K2036.00230830pour tube rondArond2353,511,5Ø23x0,8-3 Sur demande
K2036.00251030pour tube rondArond2553,511,5Ø25x1-3 Sur demande
K2036.00260830pour tube rondArond2653,511,5Ø26x0,8-3 Sur demande
K2036.00280825pour tube rondArond2853,511,5Ø28x0,8-2,5 Sur demande
K2036.00300825pour tube rondArond3053,511,5Ø30x0,8-2,5 Sur demande
K2036.00320830pour tube rondArond3253,511,5Ø32x0,8-3 Sur demande
K2036.00351030pour tube rondArond3553,511,5Ø35x1-3 Sur demande
K2036.00401030pour tube rondArond4053,511,5Ø40x1-3 Sur demande
K2036.00420825pour tube rondArond4253,511,5Ø42x0,8-2,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33