Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique, modèle mi-lourd
K1765_LS

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°»,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en tôle d’acier.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.
Finition :Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.Nota :Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation :Le système de manutention permet de transporter facilement des charges lourdes d'un point A à un point B. La nouvelle gamme de roues, développée pour les applications avec des charges lourdes dans l'intralogistique, permet de réduire les résistances au pivotement et au roulement.Plage de température :-25 °C jusqu’à +70 °C
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1765_LS Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique, modèle mi-lourd 292 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique, modèle mi-lourd
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique, modèle mi-lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationPalier de la roueABB1B2B3D

D1HLL1L2RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1765.101000402Roulette pivotanteroulement à billes36406055851009125100807686200 Sur demande
K1765.101250402Roulette pivotanteroulement à billes404060558512591501008076102,5200 Sur demande
K1765.101500502Roulette pivotanteroulement à billes6050807511015011190140105-135400 Sur demande
K1765.101600502Roulette pivotanteroulement à billes6050807511016011195140105-140400 Sur demande
K1765.102000502Roulette pivotanteroulement à billes6550807511020011235140105-165400 Sur demande