Groupes de marchandise
Roulettes fixes en inox avec roue en polyamide, modèle standard
K1773_B

Roulettes fixes en inox avec roue en polyamide, modèle standard

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps en Inox 1.4301.
Roues en polyamide résistant à la rupture haut de gamme.

Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Surface satinée polie.
Inoxydable.
Plage de température :-25 °C jusqu’à +80 °C.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1773_B Roulettes fixes en inox avec roue en polyamide, modèle standard 168 kB

Dessins

Roulettes fixes en inox avec roue en polyamide, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationPalier de la roueBB1B2B3DD1HLL1L2Charge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1773.210750321Roulette fixePalier lisse326055857591001008076150 Sur demande
K1773.211000371Roulette fixePalier lisse3760558510091251008076150 Sur demande
K1773.211250401Roulette fixePalier lisse4060558512591501008076150 Sur demande
K1773.211500501Roulette fixePalier lisse50807511015011190140105-300 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33