Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec trou au dos, avec système «°stop-fix°», avec bande de roulement en caoutchouc souple
K1789_LS

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec trou au dos, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en tôle d’acier.
Roues en caoutchouc élastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture haut de gamme.
Finition :Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.Nota :Axe vissé.Utilisation :Confort de conduite maximal, excellent amortissement du matériel de transport. La nouvelle gamme en caoutchouc souple permet de garantir une réduction sensible du bruit pour toutes les applications.Plage de température :-25 °C jusqu’à +80 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1789_LS Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec trou au dos, avec système «°stop-fix°», avec bande de roulement en caoutchouc souple 271 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec trou au dos, avec système «°stop-fix°», avec bande de roulement en caoutchouc souple
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec trou au dos, avec système «°stop-fix°», avec bande de roulement en caoutchouc souple

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationPalier de la roueABD

D1D2HRCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1789.101000402Roulette pivotanteroulement à billes3640100137012586150 Sur demande
K1789.101250402Roulette pivotanteroulement à billes40401251370150102,5150 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33