Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Modèle acier :
Bille de charge en acier.
Billes support en acier.
Boîtier en acier zingué.
Couvercle en acier zingué.

Modèle inox :
Bille de charge en inox.
Billes support en inox.
Boîtier en Inox.
Couvercle en aluminium.
Nota :Les billes de convoyage se composent d'un boîtier avec cuvette intégrée, d'un carter, d'une bille de charge et d'une multitude de billes support. Pour une utilisation dans des appareillages de mesure, le déplacement de matériels dans des salles blanches et les mécanismes miniature.Indication de dessin :
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0749 Mini bille de convoyage 166 kB

Dessins

Mini bille de convoyage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Matière du corps de baseDKD1D2HH1LCharge de base C
(N)
CAOAcc.PrixCommander
K0749.1105Aacier4,813M624115100 Sur demande
K0749.1106Aacier6,417M626215200 Sur demande
K0749.1108Aacier7,918M832218300 Sur demande
K0749.1110Aacier9,623M840220400 Sur demande
K0749.1113Aacier12,728M8483,523500 Sur demande
K0749.1216Bacier15,824M632,5412700 Sur demande
K0749.2205Bacier inoxydable4,88M28,512,550 Sur demande
K0749.2206Bacier inoxydable6,413M316,526100 Sur demande
K0749.2208Bacier inoxydable7,915M420,528150 Sur demande