Groupes de marchandise
Roulettes de guidage en plastique cylindriques sans axe
K2372

Roulettes de guidage en plastique cylindriques sans axe

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Revêtement de bande de roulement en polyuréthane (PUR).
Roulements en acier.
Finition :Revêtement de bande de roulement marron foncé.Nota :La bande de roulement est solidement moulée sur un roulement à billes. Le revêtement de la bande de roulement est composé de deux couches à partir du diamètre D = 40 mm.

L’avantage du revêtement de bande de roulement en PUR réside dans son fonctionnement silencieux.

Les roulettes de guidage ne sont pas adaptées en cas de températures et d’humidité élevées, ni en cas d’exposition à l’eau. Les roulettes de guidage sont résistantes à l’huile ne contenant pas de solvants. Une huile contenant des solvants peut entraîner leur gonflement ou une détérioration de leur résistance.

La charge radiale a été testée pour un million de tours à 30 min¯¹. Cette charge peut varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation.
Accessoires :Axe adapté K2378.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2372 Roulettes de guidage en plastique cylindriques sans axe 181 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes de guidage en plastique cylindriques sans axe

Roulettes de guidage en plastique cylindriques sans axe - forme A

plus d'infos

Dessins

Roulettes de guidage en plastique cylindriques sans axe - forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBDD1FormeType de formeRoulement à billes

Charge radiale
N
Assorti à CAOAcc.PrixCommander
K2372.005014145012Asans embase6201-2RS470K2378.3012100 Sur demande
K2372.0020088206Asans embase696-2RS63K2378.3006055 Sur demande
K2372.00301111308Asans embase608-2RS167K2378.3008070 Sur demande
K2372.0025099256Asans embase626-2RS93K2378.3006060 Sur demande
K2372.005515155515Asans embase6202-2RS510K2378.3015110 Sur demande
K2372.004514144512Asans embase6201-2RS402K2378.3012100 Sur demande
K2372.006015156015Asans embase6202-2RS539K2378.3015110 Sur demande
K2372.00351111358Asans embase608-2RS225K2378.3008070 Sur demande
K2372.004012124010Asans embase6000-2RS314K2378.3010080 Sur demande

Roulettes de guidage en plastique cylindriques sans axe - forme B

plus d'infos

Dessins

Roulettes de guidage en plastique cylindriques sans axe - forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1DD1D2FormeType de formeRoulement à billes

Charge radiale
N
Assorti à CAOAcc.PrixCommander
K2372.1020088112068,6Bà collerette696-2RS63K2378.3006110 Sur demande
K2372.1025099122569,3Bà collerette626-2RS93K2378.3006110 Sur demande
K2372.103011111530812Bà collerette608-2RS167K2378.3008130 Sur demande
K2372.103511111535812Bà collerette608-2RS225K2378.3008130 Sur demande
K2372.1040121216401014Bà collerette6000-2RS314K2378.3010160 Sur demande
K2372.1045141418451218,3Bà collerette6201-2RS402K2378.3012160 Sur demande
K2372.1050141418501218,3Bà collerette6201-2RS470K2378.3012160 Sur demande
K2372.1055151519551521,6Bà collerette6202-2RS510K2378.3015170 Sur demande
K2372.1060151519601521,6Bà collerette6202-2RS539K2378.3015170 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33