Groupes de marchandise
Poignée simple en Inox avec taraudage, 20 degrés
K1444_IG20

Poignée simple en Inox avec taraudage, 20 degrés

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.

Finition :Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Nota :Les poignées simples s'utilisent pour des applications de serrage ou de simple remplacement.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1444_IG20 Poignée simple en Inox avec taraudage, 20 degrés 86,4 kB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageFormeTailleXTD

D1

D2HH2ACAOAcc.PrixCommander
K1444.208taraudage20°1M8182410254032,584,5 Sur demande
K1444.210taraudage20°1M10182410254032,584,5 Sur demande
K1444.2101taraudage20°2M10202812324636,5100 Sur demande
K1444.212taraudage20°2M12202812324636,5100 Sur demande
K1444.216taraudage20°3M16233313325241121 Sur demande
K1444.220taraudage20°4M20264113326149123 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33