Groupes de marchandise
Bouchon de protection pour graisseur conique
K1133

Bouchon de protection pour graisseur conique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyéthylène (PE-LLD).Finition :rouge, vert, jaune ou noir.Nota :Convient à tous les graisseurs coniques conformes à la norme DIN 71412. Protège la tête conique du graisseur contre les impuretés. Les différentes couleurs servent par exemple à marquer les intervalles de graissage.

Température d'utilisation : -70 °C jusqu'à +85 °C.

Forme A : sans attache
Forme B : avec attache
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1133 Bouchon de protection pour graisseur conique 220 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouchon de protection pour graisseur conique

Bouchon de protection pour graisseur conique, forme A, sans lien

plus d'infos

Dessins

Bouchon de protection pour graisseur conique, forme A, sans lien

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur du corps de baseCAOAcc.PrixCommander
K1133.911Arouge Sur demande
K1133.912Avert Sur demande
K1133.913Ajaune Sur demande
K1133.914Anoir Sur demande

Bouchon de protection pour graisseur conique, forme B, avec lien

plus d'infos

Dessins

Bouchon de protection pour graisseur conique, forme B, avec lien

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur du corps de baseCAOAcc.PrixCommander
K1133.921Brouge Sur demande
K1133.922Bvert Sur demande
K1133.923Bjaune Sur demande
K1133.924Bnoir Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33