Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base : plastique PA 6, renforcé de fibre de verre.
Bouton pression : plastique PA 6, renforcé de fibre de verre.
Verrou de déblocage : acier.
Finition :Corps de base noir.
Bouton pression rouge.
Verrou de déblocage zingué.
Nota :Pour le verrouillage d'urgence de loquets verrouillables par l'arrière. Le montage est réalisé sans manipulation mécanique, à l'aide de deux vis à tête cylindrique (de préférence DIN 912 M6x12). Adapté à tous les loquets verrouillables.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1497 Dispositif d'ouverture de secours 561 kB

Dessins

Dispositif d'ouverture de secours

Sélection/filtre d'articles

Référence

Largeur
de la
rainure
H
min.
H
max.
PCAOAcc.PrixCommander
K1497.930508/10305030-50 Sur demande
K1497.960808/10608060-80 Sur demande

Autres articles de cette catégorie