Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Traité et bruni.Nota :La double bride pivotante à 90° permet de serrer simultanément deux pièces à usiner. Elle pivote à 90° automatiquement lors du serrage ou desserrage.
En fonction de la géométrie des pièces, la double bride peut être remplacée par une double bride sur mesure. Pour assurer un serrage optimal, il est nécessaire de serrer deux pièces simultanément ou de prendre appui sur un support adapté.
Principe fonctionnel :1. Serrer la vis H au moyen d’un outil manuel ou automatique (veiller à respecter le couple de serrage maximal). Au cours de cette opération, la double bride effectue automatiquement un quart de tour puis entame sa course de serrage.

2. Pour desserrer, procéder en sens inverse. La double bride reprend automatiquement sa position initiale (La vis de pression permet d’ajuster la position angulaire initiale de la double bride).
Indication de dessin :
1) Vis à tête hexagonale
2) Écrou à encoches
3) Vis de fixation
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2430 Double bride pivotante à 90° 244 kB

Dessins

Double bride pivotante à 90°

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1

D2D3ABHH1LL1SS1S2SW1SW2Couple
de serrage
max. Nm
F
max. kN
CAOAcc.PrixCommander
K2430.1640M16x1M625101525615401874,52,5102,510,48,97 Sur demande
K2430.2460M24x2M836142235877602896413325,316,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33