- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2199_SG12Plaque d'adaptation pour système de bridage par plaquage, Pas de... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Plaques d'adaptation pour une utilisation flexible des éléments de bridage et de la butée fixe sur des rainures en T.Matière :Acier.Finition :Bruni.Nota :Les plaques d'adaptation peuvent être fixées via différentes interfaces.
La version non percée peut être utilisée par le client pour la finition.Avantages :- Réglage fin sur rainures en T. - Modèle stable.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Taille | Forme | B | B1 | D | D1 | D2 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2199.123001000 | Pas de 12 | A | 100 | - | 25 | - | - | M12 | M12 | 30 | 5,5 | - | 24 | 300 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | - | - |  | | Sur demande | | K2199.123001001 | Pas de 12 | B | 100 | 50 | 25 | 20 | 13 | M12 | M12 | 30 | 5,5 | 12,6 | 24 | 300 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 63 | 125 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|