Groupes de marchandise
Bride de centrage avec vis CHC, forme B
K1166_B

Bride de centrage avec vis CHC, forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :trempé (33-39 HRC) et bruni.Nota :La bride de centrage permet de centrer et de serrer une pièce dans l'alésage.
Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
Bride de centrage avec action de plaquage vers le bas.
Indication de dessin :
La cote H se réfère à la hauteur ≥D.

1) Joint torique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1166_B Bride de centrage avec vis CHC, forme B 267 kB
 Informations techniques - bride de centrage 54,4 kB

Dessins

Bride de centrage avec vis CHC, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD=FiletageD
min.
D
max.
HH1LSWForce
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1166.20804BM4x12810,35,55,17,131,52,7 Sur demande
K1166.21005BM5X151012,36,46,2942,55,4 Sur demande
K1166.21206BM6X181216,38,67,910,6559,1 Sur demande
K1166.21608BM8X25162211,510,415,46925 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33